1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

S-Type บวก / สกรู- บนประเภท SEXPR / L

S-Type บวก / สกรู- บนประเภท SEXPR / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,312.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นบวกสำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน / การตัด รูทะลุ (จากเส้นผ่านศูนย์กลางการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำφ20มม.)

รหัสสินค้า
C10055-SEXPR04
C12055-SEXPR04
JS08H-SEXPR045
JS08H-SEXPR047
S08055-SEXPR04
S10055-SEXPR04
S12055-SEXPR04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ปลาย บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA ความยาวรวม L1 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD ความยาวยื่นออกมา (L / D) รูหล่อลื่น Y / N เม็ดมีด ลิงค์ รุ่น ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
(mm)
ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR)
(มิลลิเมตร)
มิติ ℓ2
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
รูปทรง เม็ดมีด ใช้บังคับ 2

฿ 11,432.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน อื่น ๆ5.551--ไม่มีEPGT / W0401ก้านเหล็ก-2.752619-75 ° (มีรูบัสรูรู)

฿ 11,432.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน อื่น ๆ5.551--ไม่มีEPGT / W0401ก้านเหล็ก-2.753219-75 ° (มีรูบัสรูรู)

฿ 5,312.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 40 วัน C (80 °เพชร)5.510083ที่รวมอยู่อี□□ 0401 □□ก้าน เหล็กกล้า J series122.7-167-

฿ 5,312.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน C (80 °เพชร)710083ที่รวมอยู่อี□□ 0401 □□ก้าน เหล็กกล้า J series123.6-207-

฿ 5,312.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน อื่น ๆ5.556--ไม่มีEPGT / W0401ก้าน คาร์ไบด์-2.752630-75 ° (มีรูบัสรูรู)

฿ 5,312.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน อื่น ๆ5.562--ไม่มีEPGT / W0401ก้าน คาร์ไบด์-2.753230-75 ° (มีรูบัสรูรู)

฿ 5,312.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน อื่น ๆ5.562--ไม่มีEPGT / W0401ก้าน คาร์ไบด์-2.753230-75 ° (มีรูบัสรูรู)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย อย่างเห็นแก่ตัว มือขวา รูปทรง แคลมป์ยึด สกรู บน
มุม กวาดล้าง 11° ขัน สกรู แน่น CSTB-2 มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) 0.4
ประแจ T-6F