(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นบวกสำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน / การขึ้น การกลึงตามแบบ (จากเส้นผ่านศูนย์กลางการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำφ13มม.)
รหัสสินค้า |
---|
T16Q-SDQCL07 |
T16Q-SDQCR07 |
T20R-SDQCL11C |
T20R-SDQCR11C |
T25S-SDQCL11C |
T25S-SDQCR11C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ขัน สกรู แน่น | เม็ดมีด | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (mm) | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR) (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | มิติ L3 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | มุมอ้างอิงrε (มิลลิเมตร) | ประแจ | รู น้ำมัน มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 16 | CSTB-2.5 | DC □□ 0702 □□ | 6 | 11 | 27 | 59 | 15 | 0.4 | T-8F | - | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | มือขวา | 180 | 16 | CSTB-2.5 | DC □□ 0702 □□ | 6 | 11 | 27 | 59 | 15 | 0.4 | T-8F | - | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 20 | CSTB-4M | DC □□ 11T3 □□ | 6 | 13 | 35 | 49 | 18 | 0.8 | T-15F | RC1 / 4 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | มือขวา | 200 | 20 | CSTB-4M | DC □□ 11T3 □□ | 6 | 13 | 35 | 49 | 18 | 0.8 | T-15F | RC1 / 4 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 25 | CSTB-4 | DC □□ 11T3 □□ | 4 | 17 | 40 | 64 | 23 | 0.8 | T-15F | RC1 / 4 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32 | มือขวา | 250 | 25 | CSTB-4 | DC □□ 11T3 □□ | 4 | 17 | 40 | 64 | 23 | 0.8 | T-15F | RC1 / 4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | D (เพชร 55 °) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย / รายละเอียด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง | 7° | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | 4 | รูหล่อลื่น Y / N | ที่รวมอยู่ |
ลิงค์ รุ่น | TSUPPARI ICHIBAN ( เพลา เสริม คาร์ไบด์ ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง