(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ที่ยึดสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในชนิดความแข็งแกร่งสูง โดยมีคุณสมบัติในการคายเศษที่ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
A16Q-SYUBR11-D200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | ลิงค์ รุ่น | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR) (มิลลิเมตร) | ความยาวหนีบด้าน ชิ้นงาน (LSCWS) (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,643.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | มือขวา | 180 | 16 | 3 | ก้านเหล็ก | 15.5 | 8 | 35 | 15 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | อื่น ๆ | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย / รายละเอียด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง | 5° | รูหล่อลื่น Y / N | ที่รวมอยู่ | แรงบิด แนะนำ(นิวตันเมตร) | 0.6 |
ขัน สกรู แน่น | CSTB-2L | เม็ดมีด | YW□□11T2 | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ(mm) | -8 |
มิติ θ(°) | 0 | มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.4 | ประแจ | T-6F |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A16Q-SYUBR11-D200 ในชุด STREAMJETBAR, S-Type SYUBR/L
รหัสสินค้า |
---|
A16Q-SYUBL11-D200 |
E12Q-SYUBL11-D200 |
E12Q-SYUBR11-D200 |
E16R-SYUBL11-D245 |
E16R-SYUBR11-D245 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | ลิงค์ รุ่น | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR) (มิลลิเมตร) | ความยาวหนีบด้าน ชิ้นงาน (LSCWS) (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,643.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 16 | 3 | ก้านเหล็ก | 15.5 | 8 | 35 | 15 | ||
฿ 17,293.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 12 | 5 | ก้าน คาร์ไบด์ | 13.5 | 7.5 | 27 | 11 | ||
฿ 17,293.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | มือขวา | 180 | 12 | 5 | ก้าน คาร์ไบด์ | 13.5 | 7.5 | 27 | 11 | ||
฿ 24,585.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 24.5 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 16 | 5 | ก้าน คาร์ไบด์ | 16 | 8 | 32 | 15 | ||
฿ 24,585.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 24.5 | มือขวา | 200 | 16 | 5 | ก้าน คาร์ไบด์ | 16 | 8 | 32 | 15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง