(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัว โฮลเดอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ความแข็งเกร็ง สูงพร้อมคุณสมบัติการคาย เศษตัด ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
A16Q-SYQBL11-D215 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | ลิงค์ รุ่น | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (mm) | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR) (มิลลิเมตร) | ความยาวหนีบด้าน ชิ้นงาน (LSCWS) (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,643.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 21.5 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 16 | 3 | ก้านเหล็ก | -8 | 13 | 5 | 30 | 15 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | อื่น ๆ | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง | 5° | รูหล่อลื่น Y / N | ที่รวมอยู่ | แรงบิด แนะนำ(นิวตันเมตร) | 0.6 |
ขัน สกรู แน่น | CSTB-2L | เม็ดมีด | YW□□11T2 | มิติ θ(°) | -5 |
มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.4 | ประแจ | T-6F |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A16Q-SYQBL11-D215 ในชุด STREAMJETBAR, SYQBR / L ชนิด s
รหัสสินค้า |
---|
A12M-SYQBL11-D170 |
A12M-SYQBR11-D170 |
A16Q-SYQBR11-D215 |
E12Q-SYQBL11-D170 |
E12Q-SYQBR11-D170 |
E16R-SYQBL11-D215 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | ลิงค์ รุ่น | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (mm) | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR) (มิลลิเมตร) | ความยาวหนีบด้าน ชิ้นงาน (LSCWS) (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,532.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 17 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 12 | 3 | ก้านเหล็ก | -10 | 10.5 | 4.5 | 24 | 11 | ||
฿ 5,532.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 17 | มือขวา | 150 | 12 | 3 | ก้านเหล็ก | -10 | 10.5 | 4.5 | 24 | 11 | ||
฿ 5,643.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 21.5 | มือขวา | 180 | 16 | 3 | ก้านเหล็ก | -8 | 13 | 5 | 30 | 15 | ||
฿ 17,293.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 17 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 12 | 5 | ก้าน คาร์ไบด์ | -10 | 10.5 | 4.5 | 27 | 11 | ||
฿ 17,293.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 17 | มือขวา | 180 | 12 | 5 | ก้าน คาร์ไบด์ | -10 | 10.5 | 4.5 | 27 | 11 | ||
฿ 24,585.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 21.5 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 16 | 5 | ก้าน คาร์ไบด์ | -8 | 13 | 5 | 32 | 15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง