(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัว โฮลเดอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ความแข็งเกร็ง สูงพร้อมคุณสมบัติการคาย เศษตัด ยอดเยี่ยม
รูปทรง ปลาย บังคับ | V (เพชร 35 °) | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | 16 | การใช้งาน | ดึง |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน | ความยาวรวม L1 | 150 | มุม กวาดล้าง | 7° |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | 12 | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | 3 | รูหล่อลื่น Y / N | ที่รวมอยู่ |
แรงบิด แนะนำ(นิวตันเมตร) | 0.6 | ขัน สกรู แน่น | CSTB-2L | เม็ดมีด | VC □□ 0802 |
ลิงค์ รุ่น | ก้านเหล็ก | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ(mm) | -8 | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR)(มิลลิเมตร) | 11 |
ความยาวหนีบด้าน ชิ้นงาน (LSCWS)(มิลลิเมตร) | 5.5 | ขนาด L2(มิลลิเมตร) | 30 | มิติ L3(มิลลิเมตร) | 10 |
ขนาด H(มิลลิเมตร) | 11 | มิติ θ(°) | 0 | มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.4 |
ประแจ | T-6F |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A12M-SVZCR08-D160 ในชุด STREAMJETBAR, SVZCR / L ชนิด s
รหัสสินค้า |
---|
A12M-SVZCL08-D160 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว |
---|---|---|---|---|---|
฿ 5,532.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | ถนัดมือซ้าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง