(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัว โฮลเดอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ความแข็งเกร็ง สูงพร้อมคุณสมบัติการคาย เศษตัด ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
A12M-SVUCL08-D160 |
A12M-SVUCR08-D160 |
A25S-SVUCL16-D320 |
A25S-SVUCR16-D320 |
E12Q-SVUCL08-D180 |
E12Q-SVUCR08-D180 |
E25T-SVUCL16-D320 |
E25T-SVUCR16-D320 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | แรงบิด แนะนำ (นิวตันเมตร) | ขัน สกรู แน่น | เม็ดมีด | ลิงค์ รุ่น | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (mm) | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR) (มิลลิเมตร) | ความยาวหนีบด้าน ชิ้นงาน (LSCWS) (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | มุมอ้างอิงrε (มิลลิเมตร) | ประแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,532.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 12 | 3 | 0.6 | CSTB-2L | VC □□ 0802 | ก้านเหล็ก | -8 | 11 | 5.5 | 30 | 11 | 0.4 | T-6F | ||
฿ 5,532.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | มือขวา | 150 | 12 | 3 | 0.6 | CSTB-2L | VC □□ 0802 | ก้านเหล็ก | -8 | 11 | 5.5 | 30 | 11 | 0.4 | T-6F | ||
฿ 7,585.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 32 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 25 | 3 | 3 | CSTB-3.5 | VC □□ 1604 | ก้านเหล็ก | -5 | 19 | 6.5 | 45 | 23 | 0.8 | T-15F | ||
฿ 7,585.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 32 | มือขวา | 250 | 25 | 3 | 3 | CSTB-3.5 | VC □□ 1604 | ก้านเหล็ก | -5 | 19 | 6.5 | 45 | 23 | 0.8 | T-15F | ||
฿ 17,293.00 ฿ 15,909.56 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 12 | 5 | 0.6 | CSTB-2L | VC □□ 0802 | ก้าน คาร์ไบด์ | -8 | 11.5 | 5.5 | - | 11 | 0.4 | T-6F | ||
฿ 17,293.00 ฿ 15,909.56 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | มือขวา | 180 | 12 | 5 | 0.6 | CSTB-2L | VC □□ 0802 | ก้าน คาร์ไบด์ | -8 | 11.5 | 5.5 | - | 11 | 0.4 | T-6F | ||
฿ 58,987.00 ฿ 50,876.29 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | ถนัดมือซ้าย | 300 | 25 | 5 | 3 | CSTB-3.5 | VC □□ 1604 | ก้าน คาร์ไบด์ | -5 | 19 | 6.5 | - | 23 | 0.8 | T-15F | ||
฿ 58,987.00 ฿ 50,876.29 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | มือขวา | 300 | 25 | 5 | 3 | CSTB-3.5 | VC □□ 1604 | ก้าน คาร์ไบด์ | -5 | 19 | 6.5 | - | 23 | 0.8 | T-15F |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | V (เพชร 35 °) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย / รายละเอียด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง | 7° | รูหล่อลื่น Y / N | ที่รวมอยู่ | มิติ θ(°) | 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง