(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัว โฮลเดอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ความแข็งเกร็ง สูงพร้อมคุณสมบัติการคาย เศษตัด ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | แรงบิด แนะนำ (นิวตันเมตร) | ขัน สกรู แน่น | เม็ดมีด | ลิงค์ รุ่น | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (mm) | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR) (มิลลิเมตร) | ความยาวหนีบด้าน ชิ้นงาน (LSCWS) (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | มุมอ้างอิงrε (มิลลิเมตร) | ประแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,643.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 16 | 3 | 1.2 | CSTB-2.5 | VB □□ 1103 | ก้านเหล็ก | -8 | 15.5 | 8 | 35 | 15 | 0.4 | T-8F | ||
฿ 5,643.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | มือขวา | 180 | 16 | 3 | 1.2 | CSTB-2.5 | VB □□ 1103 | ก้านเหล็ก | -8 | 15.5 | 8 | 35 | 15 | 0.4 | T-8F | ||
฿ 7,366.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 20 | 3 | 1.2 | CSTB-2.5 | VB □□ 1103 | ก้านเหล็ก | -7 | 17.5 | 8 | 40 | 19 | 0.4 | T-8F | ||
฿ 7,366.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | มือขวา | 200 | 20 | 3 | 1.2 | CSTB-2.5 | VB □□ 1103 | ก้านเหล็ก | -7 | 17.5 | 8 | 40 | 19 | 0.4 | T-8F | ||
฿ 7,585.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 32 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 25 | 3 | 3 | CSTB-3.5 | VB □□ 1604 | ก้านเหล็ก | -6 | 20.5 | 8.5 | 50 | 23 | 0.8 | T-15F | ||
฿ 7,585.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | มือขวา | 250 | 25 | 3 | 3 | CSTB-3.5 | VB □□ 1604 | ก้านเหล็ก | -6 | 20.5 | 8.5 | 50 | 23 | 0.8 | T-15F | ||
฿ 24,585.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 24.5 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 16 | 5 | 1.2 | CSTB-2.5 | VB □□ 1103 | ก้าน คาร์ไบด์ | -8 | 16 | 8 | - | 15 | 0.4 | T-8F | ||
฿ 24,585.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 24.5 | มือขวา | 200 | 16 | 5 | 1.2 | CSTB-2.5 | VB □□ 1103 | ก้าน คาร์ไบด์ | -8 | 16 | 8 | - | 15 | 0.4 | T-8F | ||
฿ 36,638.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 28.5 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 20 | 5 | 1.2 | CSTB-2.5 | VB □□ 1103 | ก้าน คาร์ไบด์ | -7 | 18 | 8 | - | 19 | 0.4 | T-8F | ||
฿ 36,638.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 28.5 | มือขวา | 250 | 20 | 5 | 1.2 | CSTB-2.5 | VB □□ 1103 | ก้าน คาร์ไบด์ | -7 | 18 | 8 | - | 19 | 0.4 | T-8F | ||
฿ 58,987.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 34 | ถนัดมือซ้าย | 300 | 25 | 5 | 3 | CSTB-3.5 | VB □□ 1604 | ก้าน คาร์ไบด์ | -6 | 21 | 8.5 | - | 23 | 0.8 | T-15F | ||
฿ 58,987.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 34 | มือขวา | 300 | 25 | 5 | 3 | CSTB-3.5 | VB □□ 1604 | ก้าน คาร์ไบด์ | -6 | 21 | 8.5 | - | 23 | 0.8 | T-15F |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | V (เพชร 35 °) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย / รายละเอียด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง | 5° | รูหล่อลื่น Y / N | ที่รวมอยู่ | มิติ θ(°) | 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง