(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัว โฮลเดอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ความแข็งเกร็ง สูงพร้อมคุณสมบัติการคาย เศษตัด ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
A10K-SVQCL08-D135 |
A10K-SVQCR08-D135 |
A16Q-SVQCL11-D215 |
A16Q-SVQCR11-D215 |
E10M-SVQCL08-D135 |
E10M-SVQCR08-D135 |
E16R-SVQCL11-D215 |
E16R-SVQCR11-D215 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | แรงบิด แนะนำ (นิวตันเมตร) | ขัน สกรู แน่น | เม็ดมีด | ลิงค์ รุ่น | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR) (มิลลิเมตร) | ความยาวหนีบด้าน ชิ้นงาน (LSCWS) (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ประแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,532.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 13.5 | ถนัดมือซ้าย | 125 | 10 | 3 | 0.6 | CSTB-2L | VC □□ 0802 | ก้านเหล็ก | 8 | 3 | 20 | 9 | T-6F | ||
฿ 5,532.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 13.5 | มือขวา | 125 | 10 | 3 | 0.6 | CSTB-2L | VC □□ 0802 | ก้านเหล็ก | 8 | 3 | 20 | 9 | T-6F | ||
฿ 5,643.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 21.5 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 16 | 3 | 1.2 | CSTB-2.5 | VC □□ 1103 | ก้านเหล็ก | 13 | 4.9 | 30 | 15 | T-8F | ||
฿ 5,643.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 21.5 | มือขวา | 180 | 16 | 3 | 1.2 | CSTB-2.5 | VC □□ 1103 | ก้านเหล็ก | 13 | 4.9 | 30 | 15 | T-8F | ||
฿ 15,461.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 13.5 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 10 | 5 | 0.6 | CSTB-2L | VC □□ 0802 | ก้าน คาร์ไบด์ | 8 | 3 | 25 | 9 | T-6F | ||
฿ 15,461.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 13.5 | มือขวา | 150 | 10 | 5 | 0.6 | CSTB-2L | VC □□ 0802 | ก้าน คาร์ไบด์ | 8 | 3 | 25 | 9 | T-6F | ||
฿ 24,585.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 21.5 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 16 | 5 | 1.2 | CSTB-2.5 | VC □□ 1103 | ก้าน คาร์ไบด์ | 13 | 4.9 | 32 | 15 | T-8F | ||
฿ 24,585.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 21.5 | มือขวา | 200 | 16 | 5 | 1.2 | CSTB-2.5 | VC □□ 1103 | ก้าน คาร์ไบด์ | 13 | 4.9 | 32 | 15 | T-8F |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | V (เพชร 35 °) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย / รายละเอียด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง | 7° | รูหล่อลื่น Y / N | ที่รวมอยู่ | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ(mm) | -8 |
มิติ θ(°) | -5 | มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง