1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
STREAMJETBAR, SVQBR / L ชนิด s (รหัสสินค้า)

STREAMJETBAR, SVQBR / L ชนิด s
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,532.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัว โฮลเดอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ความแข็งเกร็ง สูงพร้อมคุณสมบัติการคาย เศษตัด ยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า
A12M-SVQBL11-D170
A12M-SVQBR11-D170
A16Q-SVQBL11-D215
A16Q-SVQBR11-D215
A20R-SVQBL11-D255
A20R-SVQBR11-D255
A25S-SVQBL16-D305
A25S-SVQBR16-D305
E12Q-SVQBL11-D170SALE
E12Q-SVQBR11-D170SALE
E16R-SVQBL11-D215SALE
E16R-SVQBR11-D215SALE
E20S-SVQBL11-D255SALE
E20S-SVQBR11-D255SALE
E25T-SVQBL16-D305SALE
E25T-SVQBR16-D305SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA อย่างเห็นแก่ตัว ความยาวรวม L1 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD ความยาวยื่นออกมา (L / D) แรงบิด แนะนำ
(นิวตันเมตร)
ขัน สกรู แน่น เม็ดมีด ลิงค์ รุ่น ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
(mm)
ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR)
(มิลลิเมตร)
ความยาวหนีบด้าน ชิ้นงาน (LSCWS)
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
มุมอ้างอิงrε
(มิลลิเมตร)
ประแจ

฿ 5,532.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน 17ถนัดมือซ้าย1501231.2CSTB-2.5VB □□ 1103ก้านเหล็ก-1010.54.524110.4T-8F

฿ 5,532.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 40 วัน 17มือขวา1501231.2CSTB-2.5VB □□ 1103ก้านเหล็ก-1010.54.524110.4T-8F

฿ 5,643.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน 21.5ถนัดมือซ้าย1801631.2CSTB-2.5VB □□ 1103ก้านเหล็ก-813530150.4T-8F

฿ 5,643.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 40 วัน 21.5มือขวา1801631.2CSTB-2.5VB □□ 1103ก้านเหล็ก-813530150.4T-8F

฿ 7,366.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน 25.5ถนัดมือซ้าย2002031.2CSTB-2.5VB □□ 1103ก้านเหล็ก-615536180.4T-8F

฿ 7,366.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 40 วัน 25.5มือขวา2002031.2CSTB-2.5VB □□ 1103ก้านเหล็ก-615536180.4T-8F

฿ 7,585.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 40 วัน 30.5ถนัดมือซ้าย2502533CSTB-3.5VB □□ 1604ก้านเหล็ก-817.5545230.8T-15F

฿ 7,585.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 40 วัน 30.5มือขวา2502533CSTB-3.5VB □□ 1604ก้านเหล็ก-817.5545230.8T-15F

฿ 17,293.00

฿ 15,909.56

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน 17ถนัดมือซ้าย1801251.2CSTB-2.5VB □□ 1103ก้าน คาร์ไบด์-1010.54.527110.4T-8F

฿ 17,293.00

฿ 15,909.56

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน 17มือขวา1801251.2CSTB-2.5VB □□ 1103ก้าน คาร์ไบด์-1010.54.527110.4T-8F

฿ 24,585.00

฿ 22,618.20

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 40 วัน 21.5ถนัดมือซ้าย2001651.2CSTB-2.5VB □□ 1103ก้าน คาร์ไบด์-813532150.4T-8F

฿ 24,585.00

฿ 22,618.20

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน 21.5มือขวา2001651.2CSTB-2.5VB □□ 1103ก้าน คาร์ไบด์-813532150.4T-8F

฿ 36,638.00

฿ 33,706.96

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน 25.5ถนัดมือซ้าย2502051.2CSTB-2.5VB □□ 1103ก้าน คาร์ไบด์-615536180.4T-8F

฿ 36,638.00

฿ 33,706.96

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน 25.5มือขวา2502051.2CSTB-2.5VB □□ 1103ก้าน คาร์ไบด์-615536180.4T-8F

฿ 58,987.00

฿ 50,876.29

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน 30.5ถนัดมือซ้าย3002553CSTB-3.5VB □□ 1604ก้าน คาร์ไบด์-817.5545230.8T-15F

฿ 58,987.00

฿ 50,876.29

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน 30.5มือขวา3002553CSTB-3.5VB □□ 1604ก้าน คาร์ไบด์-817.5545230.8T-15F

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ V (เพชร 35 °) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย / รายละเอียด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน รูปทรง แคลมป์ยึด สกรู บน
มุม กวาดล้าง รูหล่อลื่น Y / N ที่รวมอยู่ มิติ θ(°) -5