(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัว โฮลเดอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ความแข็งเกร็ง สูงพร้อมคุณสมบัติการคาย เศษตัด ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
A20R-SVJBL11-D250 |
A20R-SVJBR11-D250 |
A25S-SVJBL11-D300 |
A25S-SVJBR11-D300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR) (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,366.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 20 | 2 | 40 | 18 | ||
฿ 7,366.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | มือขวา | 200 | 20 | 2 | 40 | 18 | ||
฿ 7,585.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 25 | 3.5 | 50 | 23 | ||
฿ 7,585.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30 | มือขวา | 250 | 25 | 3.5 | 50 | 23 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | V (เพชร 35 °) | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน | มุม กวาดล้าง | 5° |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวยื่นออกมา (L / D) | 3 | รูหล่อลื่น Y / N | ที่รวมอยู่ | แรงบิด แนะนำ(นิวตันเมตร) | 1.2 |
ขัน สกรู แน่น | CSTB-2.5 | เม็ดมีด | VB □□ 1103 | ลิงค์ รุ่น | ก้านเหล็ก |
ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ(mm) | -5 | มิติ θ(°) | -5 | มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.4 |
ประแจ | T-8F |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง