(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ที่ยึดสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในชนิดความแข็งแกร่งสูง โดยมีคุณสมบัติในการคายเศษที่ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | ลิงค์ รุ่น | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (mm) | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR) (มิลลิเมตร) | ความยาวหนีบด้าน ชิ้นงาน (LSCWS) (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,532.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | ถนัดมือซ้าย | 125 | 10 | 3 | ก้านเหล็ก | -13 | 6.5 | 0.6 | 20 | 9 | ||
฿ 5,532.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | มือขวา | 125 | 10 | 3 | ก้านเหล็ก | -13 | 6.5 | 0.6 | 20 | 9 | ||
฿ 5,532.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 14 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 12 | 3 | ก้านเหล็ก | -10 | 7 | 0.5 | 24 | 11 | ||
฿ 5,532.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 14 | มือขวา | 150 | 12 | 3 | ก้านเหล็ก | -10 | 7 | 0.5 | 24 | 11 | ||
฿ 5,643.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 18 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 16 | 3 | ก้านเหล็ก | -7 | 9 | 0.5 | 32 | 15 | ||
฿ 5,643.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 18 | มือขวา | 180 | 16 | 3 | ก้านเหล็ก | -7 | 9 | 0.5 | 32 | 15 | ||
฿ 15,461.00 ฿ 14,224.12 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 10 | 5 | ก้าน คาร์ไบด์ | -13 | 6.5 | 0.7 | 25 | 9 | ||
฿ 15,461.00 ฿ 14,224.12 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | มือขวา | 150 | 10 | 5 | ก้าน คาร์ไบด์ | -13 | 6.5 | 0.7 | 25 | 9 | ||
฿ 17,293.00 ฿ 15,909.56 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 14 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 12 | 5 | ก้าน คาร์ไบด์ | -10 | 7 | 0.5 | 27 | 11 | ||
฿ 17,293.00 ฿ 15,909.56 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 14 | มือขวา | 180 | 12 | 5 | ก้าน คาร์ไบด์ | -10 | 7 | 0.5 | 27 | 11 | ||
฿ 24,585.00 ฿ 22,618.20 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 18 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 16 | 5 | ก้าน คาร์ไบด์ | -7 | 9 | 0.5 | 32 | 15 | ||
฿ 24,585.00 ฿ 22,618.20 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 18 | มือขวา | 200 | 16 | 5 | ก้าน คาร์ไบด์ | -7 | 9 | 0.5 | 32 | 15 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง | 7° | รูหล่อลื่น Y / N | ที่รวมอยู่ | แรงบิด แนะนำ(นิวตันเมตร) | 1.2 |
ขัน สกรู แน่น | CSTB-2.5 | เม็ดมีด | TC□□1103 | มิติ θ(°) | 0 |
มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.4 | ประแจ | T-8F |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง