(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัว โฮลเดอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ความแข็งเกร็ง สูงพร้อมคุณสมบัติการคาย เศษตัด ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
E16R-SDUCL07-D200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | แรงบิด แนะนำ (นิวตันเมตร) | ขัน สกรู แน่น | เม็ดมีด | ลิงค์ รุ่น | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (mm) | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR) (มิลลิเมตร) | ความยาวหนีบด้าน ชิ้นงาน (LSCWS) (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | มิติ θ (°) | มุมอ้างอิงrε (มิลลิเมตร) | ประแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,585.00 ฿ 22,618.20 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 16 | 5 | 1.2 | CSTB-2.5 | DC □□ 0702 | ก้าน คาร์ไบด์ | -5 | 11.3 | 3.3 | 32 | 15 | 0 | 0.4 | T-8F |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | D (เพชร 55 °) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย / รายละเอียด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง | 7° | รูหล่อลื่น Y / N | ที่รวมอยู่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E16R-SDUCL07-D200 ในชุด STREAMJETBAR, SDUCR / L ชนิด s
รหัสสินค้า |
---|
A12M-SDUCL07-D160 |
A12M-SDUCR07-D160 |
A16Q-SDUCL07-D200 |
A16Q-SDUCR07-D200 |
E16R-SDUCR07-D200 |
E20S-SDUCR11-D270 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | แรงบิด แนะนำ (นิวตันเมตร) | ขัน สกรู แน่น | เม็ดมีด | ลิงค์ รุ่น | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (mm) | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR) (มิลลิเมตร) | ความยาวหนีบด้าน ชิ้นงาน (LSCWS) (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | มิติ θ (°) | มุมอ้างอิงrε (มิลลิเมตร) | ประแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,532.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 12 | 3 | 1.2 | CSTB-2.5s | DC □□ 0702 | ก้านเหล็ก | -6 | 9.3 | 3.3 | 24 | 11 | 0 | 0.4 | T-8F | ||
฿ 5,532.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | มือขวา | 150 | 12 | 3 | 1.2 | CSTB-2.5s | DC □□ 0702 | ก้านเหล็ก | -6 | 9.3 | 3.3 | 24 | 11 | 0 | 0.4 | T-8F | ||
฿ 5,643.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 16 | 3 | 1.2 | CSTB-2.5 | DC □□ 0702 | ก้านเหล็ก | -5 | 11.3 | 3.3 | 32 | 15 | 0 | 0.4 | T-8F | ||
฿ 5,643.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | มือขวา | 180 | 16 | 3 | 1.2 | CSTB-2.5 | DC □□ 0702 | ก้านเหล็ก | -5 | 11.3 | 3.3 | 32 | 15 | 0 | 0.4 | T-8F | ||
฿ 24,585.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | มือขวา | 200 | 16 | 5 | 1.2 | CSTB-2.5 | DC □□ 0702 | ก้าน คาร์ไบด์ | -5 | 11.3 | 3.3 | 32 | 15 | 0 | 0.4 | T-8F | ||
฿ 36,638.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 27 | มือขวา | 250 | 20 | 5 | 3 | CSTB-4S | DC □□ 11T3 | ก้าน คาร์ไบด์ | -5 | 16.1 | 6.1 | 36 | 18 | 0 | 0.8 | T-15F |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง