(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัว โฮลเดอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ความแข็งเกร็ง สูงพร้อมคุณสมบัติการคาย เศษตัด ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
A05F-SCLCL03-D060 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | แรงบิด แนะนำ (นิวตันเมตร) | ขัน สกรู แน่น | เม็ดมีด | ลิงค์ รุ่น | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (mm) | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR) (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | มุมอ้างอิงrε (มิลลิเมตร) | ประแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,312.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | ถนัดมือซ้าย | 80 | 5 | 3 | 0.6 | CSTA-1.6 | CC □□ 03 × 1 | ก้านเหล็ก | -13 | 3 | 9 | 4.8 | 0.2 | T-6F |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | C (80 °เพชร) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง | 7° | รูหล่อลื่น Y / N | ที่รวมอยู่ | มิติ θ(°) | 0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A05F-SCLCL03-D060 ในชุด STREAMJETBAR, SCLCR / L ชนิด s
รหัสสินค้า |
---|
A04F-SCLCL03-D050 |
A04F-SCLCR03-D050 |
A05F-SCLCR03-D060 |
A06G-SCLCL04-D070 |
A06G-SCLCR04-D070 |
A07G-SCLCL04-D080 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | แรงบิด แนะนำ (นิวตันเมตร) | ขัน สกรู แน่น | เม็ดมีด | ลิงค์ รุ่น | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (mm) | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR) (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | มุมอ้างอิงrε (มิลลิเมตร) | ประแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,312.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | ถนัดมือซ้าย | 80 | 4 | 3 | 0.6 | CSTA-1.6 | CC □□ 03 × 1 | ก้านเหล็ก | -15 | 2.5 | 8 | 3.8 | 0.2 | T-6F | ||
฿ 5,312.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | มือขวา | 80 | 4 | 3 | 0.6 | CSTA-1.6 | CC □□ 03 × 1 | ก้านเหล็ก | -15 | 2.5 | 8 | 3.8 | 0.2 | T-6F | ||
฿ 5,312.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | มือขวา | 80 | 5 | 3 | 0.6 | CSTA-1.6 | CC □□ 03 × 1 | ก้านเหล็ก | -13 | 3 | 9 | 4.8 | 0.2 | T-6F | ||
฿ 5,496.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 7 | ถนัดมือซ้าย | 90 | 6 | 3 | 0.6 | CSTB-2 | CC □□ 04T1 | ก้านเหล็ก | -13 | 3.5 | 11 | 5.75 | 0.2 | T-6F | ||
฿ 5,496.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 7 | มือขวา | 90 | 6 | 3 | 0.6 | CSTB-2 | CC □□ 04T1 | ก้านเหล็ก | -13 | 3.5 | 11 | 5.75 | 0.2 | T-6F | ||
฿ 5,715.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | ถนัดมือซ้าย | 90 | 7 | 3 | 0.6 | CSTB-2 | CC □□ 04T1 | ก้านเหล็ก | -11 | 4 | 12 | 6.75 | 0.2 | T-6F |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง