1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
STREAMJETBAR, SCLCR / L ชนิด s (รหัสสินค้า)

TGY MILLING HOLDERS

STREAMJETBAR, SCLCR / L ชนิด s
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,312.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัว โฮลเดอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ความแข็งเกร็ง สูงพร้อมคุณสมบัติการคาย เศษตัด ยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า
A12H-SCLCR06-D140
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA อย่างเห็นแก่ตัว ความยาวรวม L1 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD ความยาวยื่นออกมา (L / D) แรงบิด แนะนำ
(นิวตันเมตร)
ขัน สกรู แน่น เม็ดมีด ลิงค์ รุ่น ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
(mm)
ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR)
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
มุมอ้างอิงrε
(มิลลิเมตร)
ประแจ

฿ 5,532.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 40 วัน 14มือขวา1001231.2CSTB-2.5sCC □□ 0602ก้านเหล็ก-8724110.4T-8F

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ C (80 °เพชร) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย รูปทรง แคลมป์ยึด สกรู บน
มุม กวาดล้าง รูหล่อลื่น Y / N ที่รวมอยู่ มิติ θ(°) 0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A12H-SCLCR06-D140 ในชุด STREAMJETBAR, SCLCR / L ชนิด s

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
A05F-SCLCR03-D060
A06G-SCLCL04-D070
A06G-SCLCR04-D070
A12H-SCLCR06-D160
A12M-SCLCL06-D140
A12M-SCLCL06-D160
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA อย่างเห็นแก่ตัว ความยาวรวม L1 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD ความยาวยื่นออกมา (L / D) แรงบิด แนะนำ
(นิวตันเมตร)
ขัน สกรู แน่น เม็ดมีด ลิงค์ รุ่น ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
(mm)
ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR)
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
มุมอ้างอิงrε
(มิลลิเมตร)
ประแจ

฿ 5,312.00

1 ชิ้น 10 วัน 6มือขวา80530.6CSTA-1.6CC □□ 03 × 1ก้านเหล็ก-13394.80.2T-6F

฿ 5,496.00

1 ชิ้น 40 วัน 7ถนัดมือซ้าย90630.6CSTB-2CC □□ 04T1ก้านเหล็ก-133.5115.750.2T-6F

฿ 5,496.00

1 ชิ้น 40 วัน 7มือขวา90630.6CSTB-2CC □□ 04T1ก้านเหล็ก-133.5115.750.2T-6F

฿ 5,532.00

1 ชิ้น 40 วัน 16มือขวา1001231.2CSTB-2.5sCC □□ 0602ก้านเหล็ก-7924110.4T-8F

฿ 5,532.00

1 ชิ้น 40 วัน 14ถนัดมือซ้าย1501231.2CSTB-2.5sCC □□ 0602ก้านเหล็ก-8724110.4T-8F

฿ 5,532.00

1 ชิ้น 40 วัน 16ถนัดมือซ้าย1501231.2CSTB-2.5sCC □□ 0602ก้านเหล็ก-7924110.4T-8F