(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัว โฮลเดอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ความแข็งเกร็ง สูงพร้อมคุณสมบัติการคาย เศษตัด ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | ลิงค์ รุ่น | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (mm) | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR) (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,312.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | ถนัดมือซ้าย | 80 | 5 | 3 | ก้านเหล็ก | -13 | 3 | 9 | 4.8 | ||
฿ 5,312.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | มือขวา | 80 | 5 | 3 | ก้านเหล็ก | -13 | 3 | 9 | 4.8 | ||
฿ 5,496.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 7 | ถนัดมือซ้าย | 90 | 6 | 3 | ก้านเหล็ก | -12 | 3.5 | 11 | 5.75 | ||
฿ 5,496.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 7 | มือขวา | 90 | 6 | 3 | ก้านเหล็ก | -12 | 3.5 | 11 | 5.75 | ||
฿ 5,715.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | ถนัดมือซ้าย | 90 | 7 | 3 | ก้านเหล็ก | -11 | 4 | 12 | 6.75 | ||
฿ 5,715.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | มือขวา | 90 | 7 | 3 | ก้านเหล็ก | -11 | 4 | 12 | 6.75 | ||
฿ 5,312.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | มือขวา | 100 | 8 | 3 | ก้านเหล็ก | -12 | 3.1 | 18 | 7.5 | ||
฿ 5,312.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 7 | มือขวา | 100 | 8 | 3 | ก้านเหล็ก | -12 | 3.6 | 20 | 7.5 | ||
฿ 12,714.00 ฿ 11,695.61 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | ถนัดมือซ้าย | 90 | 5 | 5 | ก้าน คาร์ไบด์ | -13 | 3 | 10 | 4.8 | ||
฿ 12,714.00 ฿ 11,695.61 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | มือขวา | 90 | 5 | 5 | ก้าน คาร์ไบด์ | -13 | 3 | 10 | 4.8 | ||
฿ 13,044.00 ฿ 12,000.48 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 7 | ถนัดมือซ้าย | 100 | 6 | 5 | ก้าน คาร์ไบด์ | -12 | 3.5 | 12 | 5.75 | ||
฿ 13,044.00 ฿ 12,000.48 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 7 | มือขวา | 100 | 6 | 5 | ก้าน คาร์ไบด์ | -12 | 3.5 | 12 | 5.75 | ||
฿ 13,519.00 ฿ 12,437.48 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | ถนัดมือซ้าย | 100 | 7 | 5 | ก้าน คาร์ไบด์ | -11 | 4 | 14 | 6.75 | ||
฿ 13,519.00 ฿ 12,437.48 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | มือขวา | 100 | 7 | 5 | ก้าน คาร์ไบด์ | -11 | 4 | 14 | 6.75 | ||
฿ 12,714.00 ฿ 11,695.61 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | มือขวา | 125 | 8 | 5 | ก้าน คาร์ไบด์ | -12 | 3.1 | 30 | 7.5 | ||
฿ 12,714.00 ฿ 11,695.61 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 7 | มือขวา | 125 | 8 | 5 | ก้าน คาร์ไบด์ | -12 | 3.6 | 40 | 7.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | W (หกเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง | 5° | รูหล่อลื่น Y / N | ที่รวมอยู่ | แรงบิด แนะนำ(นิวตันเมตร) | 0.6 |
ขัน สกรู แน่น | CSTB-2 | เม็ดมีด | WB □□ 0301 | มิติ θ(°) | 0 |
มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.4 | ประแจ | T-6F |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง