(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ที่ยึดสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในชนิดความแข็งแกร่งสูง โดยมีคุณสมบัติในการคายเศษที่ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
A25R-PVUNL16-D370 |
A25R-PVUNR16-D370 |
A32S-PVUNL16-D400 |
A32S-PVUNR16-D400 |
A40T-PVUNL16-D500 |
A40T-PVUNR16-D500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (mm) | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR) (มิลลิเมตร) | ความยาวหนีบด้าน ชิ้นงาน (LSCWS) (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | คราบสกปรก | กำลัง อุปกรณ์เสริม | ส่วนประกอบชุด สกรู สำหรับรู น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,666.00 ฿ 12,571.35 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 37 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 25 | -14 | 22 | 9.5 | 45 | 23 | LSV317BL | EA-25 | SSHM3-4 | ||
฿ 13,666.00 ฿ 12,571.35 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 37 | มือขวา | 200 | 25 | -14 | 22 | 9.5 | 45 | 23 | LSV317BR | EA-25 | SSHM3-4 | ||
฿ 17,183.00 ฿ 15,808.36 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 32 | -12 | 22 | 6 | 50 | 30 | LSV317BL | EA-32 | SSHM3-4 | ||
฿ 17,183.00 ฿ 15,808.36 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | มือขวา | 250 | 32 | -12 | 22 | 6 | 50 | 30 | LSV317BR | EA-32 | SSHM3-4 | ||
฿ 23,302.00 ฿ 21,437.84 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | ถนัดมือซ้าย | 300 | 40 | -10 | 27 | 7 | 60 | 37 | LSV317BL | - | SSHM5-6 | ||
฿ 23,302.00 ฿ 21,437.84 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | มือขวา | 300 | 40 | -10 | 27 | 7 | 60 | 37 | LSV317BR | - | SSHM5-6 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | V (เพชร 35 °) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย / รายละเอียด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รูปทรง แคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง | 0° | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | 3 | รูหล่อลื่น Y / N | ที่รวมอยู่ |
แรงบิด แนะนำ(นิวตันเมตร) | 2.7 | ขัน สกรู แน่น | LCS3V | เม็ดมีด | VN□□1604 |
ลิงค์ รุ่น | ก้านเหล็ก | มิติ θ(°) | -5 | มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.8 |
ประแจ | P-2.5 | ก้านโยก | LCL3V | สปริงพิน | LSP3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง