(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัว โฮลเดอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ความแข็งเกร็ง สูงพร้อมคุณสมบัติการคาย เศษตัด ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
A25R-PTFNL16-D320 |
A25R-PTFNR16-D320 |
A32S-PTFNL16-D400 |
A32S-PTFNR16-D400 |
A40T-PTFNL16-D500 |
A40T-PTFNR16-D500 |
A50U-PTFNL16-D630 |
A50U-PTFNR16-D630 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (mm) | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR) (มิลลิเมตร) | ความยาวหนีบด้าน ชิ้นงาน (LSCWS) (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | คราบสกปรก | ก้านโยก | กำลัง อุปกรณ์เสริม | ส่วนประกอบชุด สกรู สำหรับรู น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,358.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 25 | -12 | 17 | 1.2 | 45 | 23 | ELST317BL | LCL33 | EA-25 | SSHM4-5 | ||
฿ 11,358.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | มือขวา | 200 | 25 | -12 | 17 | 1.2 | 45 | 23 | ELST317BR | LCL33 | EA-25 | SSHM4-5 | ||
฿ 14,179.00 ฿ 13,044.68 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 32 | -10 | 22 | 1.1 | 50 | 30 | LST317BL | LCL3 | EA-32 | SSHM4-5 | ||
฿ 14,179.00 ฿ 13,044.68 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 40 | มือขวา | 250 | 32 | -10 | 22 | 1.1 | 50 | 30 | LST317BR | LCL3 | EA-32 | SSHM4-5 | ||
฿ 19,235.00 ฿ 17,696.20 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | ถนัดมือซ้าย | 300 | 40 | -10 | 27 | 1.1 | 60 | 37 | LST318BL | LCL3 | - | SSHM6-6 | ||
฿ 19,235.00 ฿ 17,696.20 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 50 | มือขวา | 300 | 40 | -10 | 27 | 1.1 | 60 | 37 | LST317BR | LCL3 | - | SSHM6-6 | ||
฿ 25,647.00 ฿ 23,595.24 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 63 | ถนัดมือซ้าย | 350 | 50 | -8 | 35 | 1.1 | 65 | 47 | LST319BL | LCL3 | - | SSHM6-6 | ||
฿ 25,647.00 ฿ 23,595.24 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 63 | มือขวา | 350 | 50 | -8 | 35 | 1.1 | 65 | 47 | LST317BR | LCL3 | - | SSHM6-6 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง | 0° | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | 3 | รูหล่อลื่น Y / N | ที่รวมอยู่ |
แรงบิด แนะนำ(นิวตันเมตร) | 2.7 | ขัน สกรู แน่น | LCS3 | เม็ดมีด | TN □□ 1604 |
ลิงค์ รุ่น | ก้านเหล็ก | มิติ θ(°) | -6 | มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.8 |
ประแจ | P-2.5 | สปริงพิน | LSP3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง