1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

STREAMJETBAR, p-type PSKNR / L

STREAMJETBAR, p-type PSKNR / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,179.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัว โฮลเดอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ความแข็งเกร็ง สูงพร้อมคุณสมบัติการคาย เศษตัด ยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า
A32S-PSKNL12-D400SALE
A32S-PSKNR12-D400SALE
A40T-PSKNL12-D500SALE
A40T-PSKNR12-D500SALE
A50U-PSKNL12-D630SALE
A50U-PSKNR12-D630SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA อย่างเห็นแก่ตัว ความยาวรวม L1 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
(mm)
ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR)
(มิลลิเมตร)
ความยาวหนีบด้าน ชิ้นงาน (LSCWS)
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
คราบสกปรก กำลัง อุปกรณ์เสริม ส่วนประกอบชุด สกรู สำหรับรู น้ำมัน

฿ 14,179.00

฿ 13,044.68

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน 40ถนัดมือซ้าย25032-102265030LSS42BLEA-32SSHM4-5

฿ 14,179.00

฿ 13,044.68

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน 40มือขวา25032-102265030LSS42BREA-32SSHM4-5

฿ 19,235.00

฿ 17,696.20

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน 50ถนัดมือซ้าย30040-102776037LSS42BL-SSHM6-6

฿ 19,235.00

฿ 17,696.20

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน 50มือขวา30040-102776037LSS42BR-SSHM6-6

฿ 25,647.00

฿ 23,595.24

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน 63ถนัดมือซ้าย35050-835106547LSS42BL-SSHM6-6

฿ 25,647.00

฿ 23,595.24

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน 63มือขวา35050-835106547LSS42BR-SSHM6-6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ S (แบบเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย รูปทรง แคลมป์ยึด ล็อค ก้านโยก
มุม กวาดล้าง ความยาวยื่นออกมา (L / D) 3 รูหล่อลื่น Y / N ที่รวมอยู่
แรงบิด แนะนำ(นิวตันเมตร) 4.8 ขัน สกรู แน่น LCS4 เม็ดมีด SN □□ 1204
ลิงค์ รุ่น ก้านเหล็ก มิติ θ(°) -6 มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) 0.8
ประแจ P-3 ก้านโยก LCL4 สปริงพิน LSP4