1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
STREAMJETBAR, P-Type PDZNR/L

STREAMJETBAR, P-Type PDZNR/L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,608.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ที่ยึดสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในชนิดความแข็งแกร่งสูง โดยมีคุณสมบัติในการคายเศษที่ยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า
A32S-PDZNL15-D400
A32S-PDZNR15-D400
A40T-PDZNL15-D500
A40T-PDZNR15-D500
A50U-PDZNL15-D630
A50U-PDZNR15-D630
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA อย่างเห็นแก่ตัว ความยาวรวม L1 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
(mm)
ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR)
(มิลลิเมตร)
ความยาวหนีบด้าน ชิ้นงาน (LSCWS)
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
คราบสกปรก กำลัง อุปกรณ์เสริม ส่วนประกอบชุด สกรู สำหรับรู น้ำมัน

฿ 15,608.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน 40ถนัดมือซ้าย25032-132211.55030LSZ42BLEA-32SSHM4-5

฿ 15,608.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน 40มือขวา25032-132211.55030LSZ42BREA-32SSHM4-5

฿ 21,140.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน 50ถนัดมือซ้าย30040-102714.56037LSZ43BL-SSHM5-6

฿ 21,140.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน 50มือขวา30040-102714.56037LSZ43BR-SSHM5-6

฿ 28,174.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน 63ถนัดมือซ้าย35050-83514.56547LSZ44BL-SSHM6-6

฿ 28,174.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน 63มือขวา35050-83514.56547LSZ44BR-SSHM6-6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ D (เพชร 55 °) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย / ดึง รูปทรง แคลมป์ยึด ล็อค ก้านโยก
มุม กวาดล้าง ความยาวยื่นออกมา (L / D) 3 รูหล่อลื่น Y / N ที่รวมอยู่
แรงบิด แนะนำ(นิวตันเมตร) 4.8 ขัน สกรู แน่น LCS4 เม็ดมีด DN□□1504
ลิงค์ รุ่น ก้านเหล็ก มิติ θ(°) -6 มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) 0.8
ประแจ P-3 ก้านโยก LCL4 สปริงพิน LSP4