(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ค่าลบสำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน / หน้าตัดปลาย (จากเส้นผ่านศูนย์กลางการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำφ20มม.)
รหัสสินค้า |
---|
S16M-PWLNL06 |
S16M-PWLNR06 |
S20Q-PWLNL06 |
S20Q-PWLNR06 |
S25R-PWLNL06 |
S25R-PWLNR06 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง ปลาย บังคับ | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | การใช้งาน | อย่างเห็นแก่ตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | รูหล่อลื่น Y / N | ขัน สกรู แน่น | ลิงค์ รุ่น | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (mm) | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR) (มิลลิเมตร) | ความยาวหนีบด้าน ชิ้นงาน (LSCWS) (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มุมอ้างอิงrε (มิลลิเมตร) | การประมวลผลแอปพลิเคชัน | ประแจ | คราบสกปรก | ก้านโยก | สปริง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,695.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | W (หกเหลี่ยม) | 20 | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | ถนัดมือซ้าย | ล็อค ก้านโยก | 150 | 16 | ไม่มี | LCS33 | ก้านเหล็ก | 17 | 11 | - | 30 | 15.5 | 15 | - | 0.8 | ตัดปลายใบหน้า | P-2F | - | LCL33N | - | ||
฿ 7,695.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | W (หกเหลี่ยม) | 20 | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | มือขวา | ล็อค ก้านโยก | 150 | 16 | ไม่มี | LCS33 | ก้านเหล็ก | 17 | 11 | - | 30 | 15.5 | 15 | - | 0.8 | ตัดปลายใบหน้า | P-2F | - | LCL33N | - | ||
฿ 9,929.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | W (หกเหลี่ยม) | 25 | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | ถนัดมือซ้าย | ล็อค ก้านโยก | 180 | 20 | ไม่มี | LCS33 | ก้านเหล็ก | 14 | 13 | - | 35 | 19 | 18 | - | 0.8 | ตัดปลายใบหน้า | P-2F | - | LCL33N | - | ||
฿ 9,929.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | W (หกเหลี่ยม) | 25 | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | มือขวา | ล็อค ก้านโยก | 180 | 20 | ไม่มี | LCS33 | ก้านเหล็ก | 14 | 13 | - | 35 | 19 | 18 | - | 0.8 | ตัดปลายใบหน้า | P-2F | - | LCL33N | - | ||
฿ 11,358.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | W (หกเหลี่ยม) | 32 | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | ถนัดมือซ้าย | ล็อค ก้านโยก | 200 | 25 | ไม่มี | LCS3B | ก้านเหล็ก | 12 | 17 | - | 40 | 24 | 23 | - | 0.8 | ตัดปลายใบหน้า | P-2.5 | LSW312BL | LCL3 | LSP3 | ||
฿ 11,358.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | W (หกเหลี่ยม) | 32 | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | มือขวา | ล็อค ก้านโยก | 200 | 25 | ไม่มี | LCS3B | ก้านเหล็ก | 12 | 17 | - | 40 | 24 | 23 | - | 0.8 | ตัดปลายใบหน้า | P-2.5 | LSW312BR | LCL3 | LSP3 |
กำลังโหลด …
เม็ดมีด | WN □□ 0604 □□ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง