(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร)
รหัสสินค้า |
---|
A32S-PTUNL16 |
A32S-PTUNR16 |
S16M-PTUNL11 |
S16M-PTUNR11 |
S20Q-PTUNL11 |
S20Q-PTUNR11 |
S25R-PTUNL16 |
S25R-PTUNR16 |
T16Q-PTUNR11 |
T20R-PTUNR11C |
T25S-PTUNR16C |
T32U-PTUNR16C |
T40V-PTUNR16C |
T50W-PTUNR16C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | ขัน สกรู แน่น | เม็ดมีด | ลิงค์ รุ่น | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (mm) | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR) (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | มิติ L3 (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | มุมอ้างอิงrε (มิลลิเมตร) | ประแจ | คราบสกปรก | ก้านโยก | สปริง | รู น้ำมัน มาตรฐาน | กำลัง อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,964.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 25 | 3 | LCS3 | TN□□1604□□ | ก้านเหล็ก | 12 | 17 | 40 | - | 24 | 23 | 0.8 | P-2.5 | LST317BL | LCL3 | LSP3 | - | - | ||
฿ 16,964.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 40 | มือขวา | 200 | 25 | 3 | LCS3 | TN□□1604□□ | ก้านเหล็ก | 12 | 17 | 40 | - | 24 | 23 | 0.8 | P-2.5 | LST317BR | LCL3 | LSP3 | - | EA-32 | ||
฿ 7,695.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 32 | 3 | LCS22A | TN □□ 1103 □□ | ก้านเหล็ก | 12 | 22 | 50 | - | 29.5 | 30 | 0.4 | P-2F | - | LCL22N | - | - | - | ||
฿ 7,695.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | มือขวา | 250 | 32 | 3 | LCS22A | TN □□ 1103 □□ | ก้านเหล็ก | 12 | 22 | 50 | - | 29.5 | 30 | 0.4 | P-2F | - | LCL22N | - | - | - | ||
฿ 9,929.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 25 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 16 | 3 | LCS22A | TN □□ 1103 □□ | ก้านเหล็ก | 14 | 11 | 30 | - | 15.5 | 15 | 0.4 | P-2F | - | LCL22N | - | - | - | ||
฿ 9,929.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 25 | มือขวา | 150 | 16 | 3 | LCS22A | TN □□ 1103 □□ | ก้านเหล็ก | 14 | 11 | 30 | - | 15.5 | 15 | 0.4 | P-2F | - | LCL22N | - | - | - | ||
฿ 11,358.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 20 | 3 | LCS3 | TN□□1604□□ | ก้านเหล็ก | 12 | 13 | 35 | - | 19 | 18 | 0.8 | P-2.5 | ELST317BL | LCL33 | LSP3 | - | - | ||
฿ 11,358.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 32 | มือขวา | 180 | 20 | 3 | LCS3 | TN□□1604□□ | ก้านเหล็ก | 12 | 13 | 35 | - | 19 | 18 | 0.8 | P-2.5 | ELST317BR | LCL33 | LSP3 | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | มือขวา | 180 | 16 | 4 | LCS22A | TN □□ 1103 □□ | TSUPPARI ICHIBAN ( เพลา เสริม คาร์ไบด์ ) | 14 | 11 | 27 | 59 | - | 15 | 0.4 | P-2F | - | LCL22N | - | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | มือขวา | 200 | 20 | 4 | LCS22A | TN □□ 1103 □□ | TSUPPARI ICHIBAN ( เพลา เสริม คาร์ไบด์ ) | 12 | 13 | 35 | 49 | - | 18 | 0.4 | P-2F | - | LCL22N | - | RC1 / 4 | - | ||
฿ 27,222.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | มือขวา | 250 | 25 | 4 | LCS3 | TN□□1604□□ | TSUPPARI ICHIBAN ( เพลา เสริม คาร์ไบด์ ) | 12 | 17 | 40 | 64 | - | 23 | 0.8 | P-2.5 | ELST317BR | LCL3 | LSP3 | RC1 / 4 | - | ||
฿ 35,685.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 40 | มือขวา | 350 | 32 | 4 | LCS3 | TN□□1604□□ | TSUPPARI ICHIBAN ( เพลา เสริม คาร์ไบด์ ) | 10 | 22 | 50 | 103 | - | 30 | 0.8 | P-2.5 | LST317BR | LCL3 | LSP3 | RC1 / 2 | - | ||
฿ 48,728.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | มือขวา | 400 | 40 | 4 | LCS3 | TN□□1604□□ | TSUPPARI ICHIBAN ( เพลา เสริม คาร์ไบด์ ) | 10 | 27 | 55 | 88 | - | 37 | 0.8 | P-2.5 | LST317BR | LCL3 | LSP3 | RC1 / 2 | - | ||
฿ 64,848.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 63 | มือขวา | 450 | 50 | 4 | LCS3 | TN□□1604□□ | TSUPPARI ICHIBAN ( เพลา เสริม คาร์ไบด์ ) | 8 | 35 | 65 | 63 | - | 47 | 0.8 | P-2.5 | LST317BR | LCL3 | LSP3 | RC1 / 2 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง | 0° | รูหล่อลื่น Y / N | ที่รวมอยู่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง