(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นบวกสำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน / การตัด รูทะลุ (จากเส้นผ่านศูนย์กลางการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำφ40มม.)
รหัสสินค้า |
---|
S32S-PSKNR12 |
S40T-PSKNR12 |
S50U-PSKNR12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (mm) | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR) (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,179.00 ฿ 13,044.68 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 250 | 32 | 10 | 22 | 50 | 29.5 | 30 | ||
฿ 19,235.00 ฿ 17,696.20 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 300 | 40 | 10 | 27 | 55 | 37.5 | 37 | ||
฿ 25,647.00 ฿ 23,595.24 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 350 | 50 | 8 | 35 | 65 | 47.5 | 47 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | S (แบบเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | อย่างเห็นแก่ตัว | มือขวา |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก | มุม กวาดล้าง | 0° | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | 3 |
รูหล่อลื่น Y / N | ที่รวมอยู่ | ขัน สกรู แน่น | LCS4 | เม็ดมีด | SN □□ 1204 □□ |
ลิงค์ รุ่น | ก้านเหล็ก | มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.8 | ประแจ | P-3 |
คราบสกปรก | LSS42BR | ก้านโยก | LCL4 | สปริง | LSP4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง