(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นบวกสำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน / การ ตัด ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ (การตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กตั้งแต่φ40มม.)
รหัสสินค้า |
---|
S32S-PDZNR15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (mm) | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR) (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | คราบสกปรก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,608.00 ฿ 14,359.36 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | มือขวา | 275 | 32 | 13 | 22 | 55 | 29.5 | 30 | LSZ42BR |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | D (เพชร 55 °) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย / ดึง | รูปทรง แคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง | 0° | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | 3 | รูหล่อลื่น Y / N | ที่รวมอยู่ |
ขัน สกรู แน่น | LCS4 | เม็ดมีด | DN □□ 1504 □□ | ลิงค์ รุ่น | ก้านเหล็ก |
มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.8 | ประแจ | P-3 | ก้านโยก | LCL4 |
สปริง | LSP4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S32S-PDZNR15 ในชุด ชนิด P, ขั้วลบ / ก้านโยก ล็อค ชนิด PDZNR / L
รหัสสินค้า |
---|
S32S-PDZNL15 |
S40T-PDZNR15 |
S50U-PDZNR15 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (mm) | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR) (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | คราบสกปรก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,608.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | ถนัดมือซ้าย | 275 | 32 | 13 | 22 | 55 | 29.5 | 30 | LSZ42BL | ||
฿ 21,140.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | มือขวา | 325 | 40 | 10 | 27 | 60 | 37.5 | 37 | LSZ42BR | ||
฿ 28,174.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 60 | มือขวา | 375 | 50 | 8 | 35 | 65 | 47.5 | 47 | LSZ42BR |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง