(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ค่าลบสำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน / หน้าตัดปลาย (จากเส้นผ่านศูนย์กลางการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำφ20มม.)
รหัสสินค้า |
---|
S16M-PCLNL09 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง ปลาย บังคับ | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | การใช้งาน | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | รูหล่อลื่น Y / N | ขัน สกรู แน่น | เม็ดมีด | ลิงค์ รุ่น | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (mm) | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR) (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | มิติ L3 (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | มุมอ้างอิงrε (มิลลิเมตร) | ประแจ | คราบสกปรก | ก้านโยก | สปริง | รู น้ำมัน มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,695.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | C (80 °เพชร) | 20 | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | ถนัดมือซ้าย | 150 | 16 | ไม่มี | LCS22A | CN □□ 0903 □□ | ก้านเหล็ก | 14 | 11 | 30 | - | 15.5 | 15 | 0.8 | P-2F | - | LCL32N | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง แคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S16M-PCLNL09 ในชุด ชนิด P, ขั้วลบ / ล็อค ก้านโยก PCLNR / L
รหัสสินค้า |
---|
PCLNL2525M0904 |
PCLNR2020K0904 |
PCLNR2525M0904 |
S16M-PCLNR09 |
S20Q-PCLNL09 |
S20Q-PCLNR09 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง ปลาย บังคับ | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | การใช้งาน | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | รูหล่อลื่น Y / N | ขัน สกรู แน่น | เม็ดมีด | ลิงค์ รุ่น | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (mm) | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR) (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | มิติ L3 (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | มุมอ้างอิงrε (มิลลิเมตร) | ประแจ | คราบสกปรก | ก้านโยก | สปริง | รู น้ำมัน มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,287.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | อื่น ๆ | - | - | ถนัดมือซ้าย | 150 | - | - | - | CN □□ 0904 □□ | - | - | - | 20 | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,811.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | อื่น ๆ | - | - | มือขวา | 125 | - | - | - | CN □□ 0904 □□ | - | - | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,287.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | อื่น ๆ | - | - | มือขวา | 150 | - | - | - | CN □□ 0904 □□ | - | - | - | 20 | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 7,695.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | C (80 °เพชร) | 20 | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | มือขวา | 150 | 16 | ไม่มี | LCS22A | CN □□ 0903 □□ | ก้านเหล็ก | 14 | 11 | 30 | - | 15.5 | 15 | 0.8 | P-2F | - | LCL32N | - | - | ||
฿ 9,929.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | C (80 °เพชร) | 25 | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | ถนัดมือซ้าย | 180 | 20 | ไม่มี | LCS22A | CN □□ 0903 □□ | ก้านเหล็ก | 12 | 13 | 35 | - | 19 | 18 | 0.8 | P-2F | - | LCL32N | - | - | ||
฿ 9,929.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | C (80 °เพชร) | 25 | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | มือขวา | 180 | 20 | ไม่มี | LCS22A | CN □□ 0903 □□ | ก้านเหล็ก | 12 | 13 | 35 | - | 19 | 18 | 0.8 | P-2F | - | LCL32N | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง