(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มุมลบสำหรับกลึงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและเซาะผิวหน้า
รูปทรง ปลาย บังคับ | C (80 °เพชร) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / สิ้นสุด พื้นผิว | รูปทรง แคลมป์ยึด | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | ความสูง ก้าน(มิลลิเมตร) | 25 | ความกว้างของ ก้าน(มิลลิเมตร) | 25 |
ขนาด L1(มิลลิเมตร) | 150 | ขนาด L2(มิลลิเมตร) | 32 | ขนาด h1(มิลลิเมตร) | 25 |
มิติ f(มิลลิเมตร) | 32 | มิติ f2(มิลลิเมตร) | 18 | มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.8 |
เม็ดมีด | CN□□1204□□ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MCLNL2525M12 ในชุด ด้ามกลึง TAC สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ชนิด M, ชนิด Multi-Clamp MCLNR/L
รหัสสินค้า |
---|
MCLNR2525M12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว |
---|---|---|---|---|---|
฿ 5,458.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง