(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชนิด Negative สำหรับการทำเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน / การตัดผิวปลาย (โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางในการตัดเฉือนขั้นต่ำ φ32 มม.)
รูปทรง ปลาย บังคับ | C (80 °เพชร) | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | 32 | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แคลมป์ยึด | อื่น ๆ | ความยาวรวม L1 | 200 | มุม กวาดล้าง | 0° |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | 25 | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | 3 | รูหล่อลื่น Y / N | ที่รวมอยู่ |
ขัน สกรู แน่น | MCS620-3 | เม็ดมีด | CN□□1204□□ | ลิงค์ รุ่น | ก้านเหล็ก |
ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ(mm) | 12 | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR)(มิลลิเมตร) | 17 | ขนาด L2(มิลลิเมตร) | 40 |
ขนาด B(มิลลิเมตร) | 22.5 | ขนาด H(มิลลิเมตร) | 23 | มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.8 |
ประแจ แหวน หุ้มห่อหุ้ม | P-3 | ขาพิน ล็อค | MLP44 | เม็ดมีด แคลมป์ยึด | MCPM-21 |
ประแจสำหรับหมุด ล็อค | P-2.5F |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S25R-MCLNL12 ในชุด ที่ยึดชนิด M Negative / ชนิดหลายแคลมป์ MCLNR/L
รหัสสินค้า |
---|
S25R-MCLNR12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว |
---|---|---|---|---|---|
฿ 11,505.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง