(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นบวกสำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ การ กัดขึ้น การกลึงตามแบบ
รหัสสินค้า |
---|
JSDN3CR1212H07 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | มุมอ้างอิงrε (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด | ขัน สกรู แน่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,616.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 | 12 | 105 | 12 | 18 | 0.4 | DC□□0702 | CSTB-2.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | D (เพชร 55 °) | การใช้งาน | ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
อย่างเห็นแก่ตัว | มือขวา | มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | บวก | ขนาด L2(มิลลิเมตร) | 100 |
ประแจ | T-8F | แนะนำ แรงบิดขันแน่น(ไม่มี·) | 1.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง