(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นบวกสำหรับการตัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
รหัสสินค้า |
---|
JSCGCR1212H06 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | มุมอ้างอิงrε (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด | ขัน สกรู แน่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,616.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 0.4 | CC □□ 0602 | CSTB-2.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | C (80 °เพชร) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | บวก | ขนาด L1(มิลลิเมตร) | 100 | ประแจ | T-8F |
แนะนำ แรงบิดขันแน่น(ไม่มี·) | 1.2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JSCGCR1212H06 ในชุด J-Series, ประเภท J / การตัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. , สกรู บนชนิด JSCGCR / L
รหัสสินค้า |
---|
JSCGCL1212H06 |
JSCGCL1616H09 |
JSCGCR1616H09 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | มุมอ้างอิงrε (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด | ขัน สกรู แน่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,616.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | ถนัดมือซ้าย | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 0.4 | CC □□ 0602 | CSTB-2.5 | ||
฿ 3,811.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | ถนัดมือซ้าย | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 0.8 | CC □□ 09T3 | CSTB-4SD | ||
฿ 3,326.46 | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 0.8 | CC □□ 09T3 | CSTB-4SD |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง