(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ไม่มี สกรู ออฟเซ็ท สำหรับการตัดกลึงด้านหน้าและด้านหลัง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | เพื่อประโยชน์ | ประเภท วัสดุ | การ จำแนกประเภท เกรด | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | W (± 0.05) | ความลึกร่องแปรรูปได้ (มิลลิเมตร) | θ (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,403.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ถนัดมือซ้าย | J740 | การเคลือบผิว | 0.03 | 0.7 | 4.5 | 15 | ||
฿ 1,154.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | ถนัดมือซ้าย | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.03 | 0.7 | 4.5 | 15 | ||
฿ 1,403.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ถนัดมือซ้าย | J740 | การเคลือบผิว | 0.03 | 1 | 6 | 15 | ||
฿ 1,154.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | ถนัดมือซ้าย | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.03 | 1 | 6 | 15 | ||
฿ 1,403.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ถนัดมือซ้าย | J740 | การเคลือบผิว | 0.03 | 1.5 | 6 | 15 | ||
฿ 1,154.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | ถนัดมือซ้าย | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.03 | 1.5 | 6 | 15 | ||
฿ 1,403.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ถนัดมือซ้าย | J740 | การเคลือบผิว | 0.03 | 2 | 6 | 15 | ||
฿ 1,154.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | ถนัดมือซ้าย | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.03 | 2 | 6 | 15 | ||
฿ 1,403.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ถนัดมือซ้าย | J740 | การเคลือบผิว | 0.03 | 2 | 6 | 0 | ||
฿ 1,154.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | ถนัดมือซ้าย | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.03 | 2 | 6 | 0 | ||
฿ 1,403.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | J740 | การเคลือบผิว | 0.05 | 0.7 | 4.5 | 15 | ||
฿ 1,403.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | J740 | การเคลือบผิว | 0.03 | 0.7 | 4.5 | 15 | ||
฿ 1,154.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.03 | 0.7 | 4.5 | 15 | ||
฿ 1,403.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | J740 | การเคลือบผิว | 0.05 | 1 | 4.5 | 15 | ||
฿ 1,403.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | J740 | การเคลือบผิว | 0.03 | 1 | 4.5 | 15 | ||
฿ 1,154.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.03 | 1 | 4.5 | 15 | ||
฿ 1,403.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | J740 | การเคลือบผิว | 0.05 | 1 | 6 | 15 | ||
฿ 1,403.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | J740 | การเคลือบผิว | 0.03 | 1 | 6 | 15 | ||
฿ 1,154.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.03 | 1 | 6 | 15 | ||
฿ 1,403.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | J740 | การเคลือบผิว | 0.05 | 1.5 | 5 | 15 | ||
฿ 1,403.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | J740 | การเคลือบผิว | 0.03 | 1.5 | 5 | 15 | ||
฿ 1,154.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.03 | 1.5 | 5 | 15 | ||
฿ 1,403.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | J740 | การเคลือบผิว | 0.05 | 1.5 | 6 | 15 | ||
฿ 1,403.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | J740 | การเคลือบผิว | 0.03 | 1.5 | 6 | 15 | ||
฿ 1,154.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.03 | 1.5 | 6 | 15 | ||
฿ 1,403.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | J740 | การเคลือบผิว | 0.05 | 1.8 | 6 | 15 | ||
฿ 1,403.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | J740 | การเคลือบผิว | 0.03 | 1.8 | 6 | 15 | ||
฿ 1,154.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.03 | 1.8 | 6 | 15 | ||
฿ 1,403.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | J740 | การเคลือบผิว | 0.05 | 2 | 6 | 15 | ||
฿ 1,403.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | J740 | การเคลือบผิว | 0.03 | 2 | 6 | 15 | ||
฿ 1,154.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.03 | 2 | 6 | 15 | ||
฿ 1,403.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | J740 | การเคลือบผิว | 0.05 | 2 | 6 | 0 | ||
฿ 1,403.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | J740 | การเคลือบผิว | 0.03 | 2 | 6 | 0 | ||
฿ 1,154.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.03 | 2 | 6 | 0 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | การใช้งาน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | มุมที่มี | 2 |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | บวก | φd(มิลลิเมตร) | 8 | มิติ T(มิลลิเมตร) | 3.97 |
จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง