1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด กำหนดสำหรับ JSVGR / L (JVGL150F-TH10)

TGY TURNING TOOLS

เม็ดมีด กำหนดสำหรับ JSVGR / L (JVGL150F-TH10)
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
ประเภท สกรู โดยไม่ต้อง ออฟเซ็ท สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง

รหัสสินค้า
JVGL150F-TH10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน เพื่อประโยชน์ ประเภท วัสดุ การ จำแนกประเภท เกรด W (± 0.05) ความลึกร่องแปรรูปได้
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)

฿ 512.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงถนัดมือซ้ายTH10คาร์ไบด์1.55.56

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อื่น ๆ การใช้งาน การเซาะร่อง / การกลึงตัด มุมที่มี 2
มุมคายเศษ บวก รัศมีมุม (rε)(มิลลิเมตร) 0.03 φd(มิลลิเมตร) 7.94
มิติ T(มิลลิเมตร) 3.18 จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) 10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JVGL150F-TH10 ในชุด เม็ดมีด กำหนดสำหรับ JSVGR / L

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
JVGL100F-TH10
JVGR033F-J740
JVGR033F-TH10
JVGR050F-J740
JVGR050F-TH10
JVGR075F-J740
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน เพื่อประโยชน์ ประเภท วัสดุ การ จำแนกประเภท เกรด W (± 0.05) ความลึกร่องแปรรูปได้
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)

฿ 512.00

10 ชิ้น 15 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงถนัดมือซ้ายTH10คาร์ไบด์15.56

฿ 664.00

10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลสมือขวาJ740การเคลือบผิว0.330.70.8

฿ 512.00

10 ชิ้น 15 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงมือขวาTH10คาร์ไบด์0.330.70.8

฿ 664.00

10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลสมือขวาJ740การเคลือบผิว0.51.11.2

฿ 512.00

10 ชิ้น 15 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงมือขวาTH10คาร์ไบด์0.51.11.2

฿ 664.00

10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลสมือขวาJ740การเคลือบผิว0.751.92