(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ไม่มี สกรู ออฟเซ็ท / บวกสำหรับการตัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
รหัสสินค้า |
---|
EPGW040102-DIA-DX140 |
EPGW040104-DIA-DX140 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | ความยาว DIA (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.2 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | 1.9 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 2 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | ใช้เบรกเกอร์ | การขัดเงา | มุมคายเศษ | บวก |
เพื่อประโยชน์ | ไม่มีมือที่ต้องการ | ประเภท วัสดุ | DX140 | การ จำแนกประเภท เกรด | ความดัน สูงพิเศษ ตัวเครื่อง เผาผนึก |
φd(มิลลิเมตร) | 3.97 | φd1(มิลลิเมตร) | 2.3 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 1.59 |
จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง