1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด กำหนดสำหรับ JCTER / L (รหัสสินค้า)

TGY TURNING TOOLS

เม็ดมีด กำหนดสำหรับ JCTER / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 500.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง/ การตัดออก (ใช้เม็ดมีด:DGM / SGM / DGS / เอสจีเอ / DGE / DTE)

รหัสสินค้า
DGS3-020-15L-AH725
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุมที่มี วัสดุชิ้นงาน เพื่อประโยชน์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ความกว้างของร่อง ประเภท วัสดุ การ จำแนกประเภท เกรด รัศมีมุม (rε)
(มิลลิเมตร)
rε (± 0.05)
(มิลลิเมตร)
ขนาด W W (± 0.02) W (± 0.05) ความลึกร่องสูงสุด
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
h
(มิลลิเมตร)
ขนาด A
(มิลลิเมตร)
K
(มิลลิเมตร)
ขนาดแผ่น Insert
(ขนาด)

฿ 919.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 40 วัน 2เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมถนัดมือซ้าย-3AH725การเคลือบผิว0.2---3-20-5-15°3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อื่น ๆ การใช้งาน การเซาะร่อง / การกลึงตัด จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) 10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DGS3-020-15L-AH725 ในชุด เม็ดมีด กำหนดสำหรับ JCTER / L

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DGE130-000-GH130
DGE160-010-AH725
DGE160-010-GH130
DGS3-020-15L-GH130
DGS3-020-15R-AH725
DGS3-020-15R-GH130
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุมที่มี วัสดุชิ้นงาน เพื่อประโยชน์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ความกว้างของร่อง ประเภท วัสดุ การ จำแนกประเภท เกรด รัศมีมุม (rε)
(มิลลิเมตร)
rε (± 0.05)
(มิลลิเมตร)
ขนาด W W (± 0.02) W (± 0.05) ความลึกร่องสูงสุด
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
h
(มิลลิเมตร)
ขนาด A
(มิลลิเมตร)
K
(มิลลิเมตร)
ขนาดแผ่น Insert
(ขนาด)

฿ 1,141.00

10 ชิ้น 19 วัน 2เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมไม่มีมือที่ต้องการ-1.3GH130การเคลือบผิว-0-1.3-2202.55--2

฿ 1,141.00

10 ชิ้น 40 วัน 2เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมไม่มีมือที่ต้องการ-1.6AH725การเคลือบผิว-0.1-1.6-2202.55--2

฿ 1,141.00

10 ชิ้น 19 วัน 2เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมไม่มีมือที่ต้องการ-1.6GH130การเคลือบผิว-0.1-1.6-2202.55--2

฿ 919.00

10 ชิ้น 19 วัน 2เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมถนัดมือซ้าย-3GH130การเคลือบผิว0.2---3-20-5-15°3

฿ 919.00

10 ชิ้น 40 วัน 2เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมมือขวา-3AH725การเคลือบผิว0.2---3-20-5-15°3

฿ 919.00

10 ชิ้น 19 วัน 2เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมมือขวา-3GH130การเคลือบผิว0.2---3-20-5-15°3