(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แคลมป์ยึด- บน ระบบ โดยไม่ต้อง ออฟเซ็ท สำหรับการตัดออก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | มุมที่มี | วัสดุชิ้นงาน | มุมคายเศษ | เพื่อประโยชน์ | ความกว้างของร่อง | ประเภท วัสดุ | การ จำแนกประเภท เกรด | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | ขนาด W | L (มิลลิเมตร) | h (มิลลิเมตร) | จำนวนหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 545.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | 2 | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | บวก | ไม่มีมือที่ต้องการ | 2 | KS05F | คาร์ไบด์ | 0.2 | 2 | 10 | 3.5 | 10 | ||
฿ 387.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | 2 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | บวก | ไม่มีมือที่ต้องการ | 2 | GH730 | การเคลือบผิว | 0.2 | 2 | 10 | 3.5 | 10 | ||
฿ 545.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | - | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | ไม่มีมือที่ต้องการ | - | KS05F | - | 0.2 | 3 | 10 | 3.5 | - | ||
฿ 387.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | ไม่มีมือที่ต้องการ | - | GH730 | - | 0.2 | 3 | 10 | 3.5 | - | ||
฿ 387.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | ถนัดมือซ้าย | - | GH730 | - | 0.2 | 3 | 10 | 3.5 | - | ||
฿ 387.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | มือขวา | - | GH730 | - | 0.2 | 3 | 10 | 3.5 | - | ||
฿ 545.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | - | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | ไม่มีมือที่ต้องการ | - | KS05F | - | 0.2 | 4 | 10 | 4.0 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | ไม่มีมือที่ต้องการ | - | GH730 | - | 0.2 | 4 | 10 | 4.0 | - | ||
฿ 387.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | ถนัดมือซ้าย | - | GH730 | - | 0.2 | 4 | 10 | 4.0 | - | ||
฿ 387.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | มือขวา | - | GH730 | - | 0.2 | 4 | 10 | 4.0 | - | ||
฿ 387.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | ไม่มีมือที่ต้องการ | - | GH730 | - | 0.2 | 5 | 12 | 4.5 | - | ||
฿ 387.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | ถนัดมือซ้าย | - | GH730 | - | 0.2 | 5 | 12 | 4.5 | - | ||
฿ 387.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | มือขวา | - | GH730 | - | 0.2 | 5 | 12 | 4.5 | - | ||
฿ 387.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | ไม่มีมือที่ต้องการ | - | GH730 | - | 0.2 | 3 | 10 | 3.5 | - | ||
฿ 387.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | ไม่มีมือที่ต้องการ | - | GH730 | - | 0.2 | 4 | 10 | 4.0 | - | ||
฿ 387.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | ไม่มีมือที่ต้องการ | - | GH730 | - | 0.2 | 5 | 12 | 4.5 | - | ||
฿ 387.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | ไม่มีมือที่ต้องการ | - | GH730 | - | 0.4 | 3 | 10 | 3.5 | - | ||
฿ 387.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | ไม่มีมือที่ต้องการ | - | GH730 | - | 0.4 | 4 | 10 | 4.0 | - | ||
฿ 387.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | ไม่มีมือที่ต้องการ | - | GH730 | - | 0.4 | 5 | 12 | 4.5 | - | ||
฿ 500.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | ไม่มีมือที่ต้องการ | - | GH730 | - | 0.2 | 2 | 20 | 4.7 | - | ||
฿ 500.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | ถนัดมือซ้าย | - | GH730 | - | 0.2 | 2 | 20 | 4.7 | - | ||
฿ 500.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | มือขวา | - | GH730 | - | 0.2 | 2 | 20 | 4.7 | - | ||
฿ 500.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | ไม่มีมือที่ต้องการ | - | GH730 | - | 0.2 | 3 | 20 | 5.5 | - | ||
฿ 500.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | ถนัดมือซ้าย | - | GH730 | - | 0.2 | 3 | 20 | 5.5 | - | ||
฿ 500.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | มือขวา | - | GH730 | - | 0.2 | 3 | 20 | 5.5 | - | ||
฿ 500.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | ไม่มีมือที่ต้องการ | - | GH730 | - | 0.2 | 4 | 25 | 5.7 | - | ||
฿ 500.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | ถนัดมือซ้าย | - | GH730 | - | 0.2 | 4 | 25 | 5.7 | - | ||
฿ 500.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | มือขวา | - | GH730 | - | 0.2 | 4 | 25 | 5.7 | - | ||
฿ 500.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | ไม่มีมือที่ต้องการ | - | GH730 | - | 0.2 | 5 | 25 | 5.9 | - | ||
฿ 500.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | ถนัดมือซ้าย | - | GH730 | - | 0.2 | 5 | 25 | 5.9 | - | ||
฿ 500.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | มือขวา | - | GH730 | - | 0.2 | 5 | 25 | 5.9 | - | ||
฿ 500.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | ไม่มีมือที่ต้องการ | - | GH730 | - | 0.4 | 3 | 20 | 5.5 | - | ||
฿ 500.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | ไม่มีมือที่ต้องการ | - | GH730 | - | 0.4 | 4 | 25 | 5.7 | - | ||
฿ 500.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | ไม่มีมือที่ต้องการ | - | GH730 | - | 0.4 | 5 | 25 | 5.9 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง