(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แคลมป์ยึด- บน ระบบ โดยไม่ต้อง ออฟเซ็ท สำหรับการตัดออก
รหัสสินค้า |
---|
JCCL200F-005-J740 |
JCCL200F-J740 |
JCCL200F-TH10 |
JCCR200F-005-J740 |
JCCR200F-J740 |
JCCR200F-TH10 |
JCGN200FL-J740 |
JCGN200FL-TH10 |
JCGN200FR-J740 |
JCGN200FR-TH10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | เพื่อประโยชน์ | ประเภท วัสดุ | การ จำแนกประเภท เกรด | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | มิติ T (มิลลิเมตร) | θ (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 908.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ถนัดมือซ้าย | J740 | การเคลือบผิว | 0.05 | 15 | 4.8 | 15 | ||
฿ 908.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ถนัดมือซ้าย | J740 | การเคลือบผิว | 0.03 | 15 | 4.8 | 15 | ||
฿ 756.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | ถนัดมือซ้าย | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.03 | 15 | 4.8 | 15 | ||
฿ 908.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | J740 | การเคลือบผิว | 0.05 | 15 | 4.8 | 15 | ||
฿ 908.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | J740 | การเคลือบผิว | 0.03 | 15 | 4.8 | 15 | ||
฿ 756.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.03 | 15 | 4.8 | 15 | ||
฿ 908.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ถนัดมือซ้าย | J740 | การเคลือบผิว | 0.05 | 20 | 3 | - | ||
฿ 699.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | ถนัดมือซ้าย | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.05 | 20 | 3 | - | ||
฿ 908.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | J740 | การเคลือบผิว | 0.05 | 20 | 3 | - | ||
฿ 699.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.05 | 20 | 3 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | การใช้งาน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | มุมที่มี | 2 |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | บวก | ขนาด W | 2 | จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง