(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับงานกัดร่องปาดหน้าแนวตั้งชนิด S ที่มีความกว้าง 1.0-4.5 มม.
กำลังโหลด …
ใช้ | จบหน้า งานตัดเซาะร่อง | ความกว้างของร่อง(มิลลิเมตร) | 1.0 to 4.5 | ความลึกร่องสูงสุด(มิลลิเมตร) | 1.5 ถึง 6.0 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนมุมที่ใช้โดย ปลาย | 2 มุม | ขนาด L1(มิลลิเมตร) | 150 | มิติ f(มิลลิเมตร) | 32 |
ขนาด L2(มิลลิเมตร) | 35 | เส้นผ่านศูนย์กลางตัดต่ำสุดφdm(มิลลิเมตร) | 55 | ขนาด h1(มิลลิเมตร) | 25 |
ขนาด B(มิลลิเมตร) | 25 | มิติ f1(มิลลิเมตร) | 15 | ขนาด H(มิลลิเมตร) | 25 |
อุปกรณ์เสริม ขัน สกรู | RT-1 | ชุดแหวนหุ้มห่อหุ้ม | CP81A ((2) ตัวจับโลหะ CP81 (3) พุชเชอร์ สปริง BP-3) | อุปกรณ์เสริมขันสกรูขันให้แน่น | BHM4-8 |
อุปกรณ์เสริม ประแจ | P-4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง