(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สเปค ห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยม เม็ดมีด มีด 10 มุม- ให้อัตราป้อนสูงและ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง- เกรด เซอร์เม็ต หลากหลายขึ้นเพื่อให้ได้คุณภาพ พื้นผิว การประมวลผลที่ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
EEN09R032M32.0-03 |
EEN09R040M32.0-04 |
EEN09R050M32.0-04 |
EEN09R063M32.0-06 |
EEN09R080M32.0-07 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | มิติ φD1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,157.00 ฿ 14,864.44 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | 115 | 3 | 35 | 38 | ||
฿ 17,806.00 ฿ 16,381.52 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 115 | 4 | 35 | 46 | ||
฿ 19,235.00 ฿ 17,696.20 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 120 | 4 | 40 | 56 | ||
฿ 24,914.00 ฿ 22,920.88 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 63 | 120 | 6 | 40 | 69 | ||
฿ 35,869.00 ฿ 32,999.48 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 | 120 | 7 | 40 | 86 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | วิธีการติดตั้ง | แบบมือจับ |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 32 | วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 6.4 |
รูระบายอากาศ | มี | ขัน สกรู แน่น | CSTR-4L100 | มิติ LS(มิลลิเมตร) | 80 |
ประแจ (ประแจเปลี่ยน) | T-15DB (T-15D) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง