1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ยึดชนิด Positive / ชนิดแคลมป์ CSKPR/L (รหัสสินค้า)

TGY MILLING HOLDERS

ที่ยึดชนิด Positive / ชนิดแคลมป์ CSKPR/L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,743.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิด Positive สำหรับการทำเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน / การตัดรูทะลุ (โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางในการตัดเฉือนขั้นต่ำ φ20 มม.)

รหัสสินค้า
S16Q-CSKPR09
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA อย่างเห็นแก่ตัว ความยาวรวม L1 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD เม็ดมีด ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
(mm)
ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR)
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
ประแจ คลองเลื่อย แคลมป์ยึด

฿ 6,743.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน 20มือขวา18016SP□□0903□□ (ไม่มีรู)411301515P-2.5CSG-5S

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ S (แบบเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย รูปทรง แคลมป์ยึด แคลมป์ยึด บน
มุม กวาดล้าง 11° ความยาวยื่นออกมา (L / D) 3 รูหล่อลื่น Y / N ที่รวมอยู่
ลิงค์ รุ่น ก้านเหล็ก มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) 0.8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S16Q-CSKPR09 ในชุด ที่ยึดชนิด Positive / ชนิดแคลมป์ CSKPR/L

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
S20R-CSKPL09
S20R-CSKPR09
S25S-CSKPR12
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA อย่างเห็นแก่ตัว ความยาวรวม L1 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD เม็ดมีด ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
(mm)
ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR)
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
ประแจ คลองเลื่อย แคลมป์ยึด

฿ 8,611.00

1 ชิ้น 19 วัน 25ถนัดมือซ้าย20020SP□□0903□□ (ไม่มีรู)2134018.518P-2.5CSG-5

฿ 8,611.00

1 ชิ้น 19 วัน 25มือขวา20020SP□□0903□□ (ไม่มีรู)2134018.518P-2.5CSG-5

฿ 9,856.00

1 ชิ้น 19 วัน 32มือขวา25025SP□□1203□□ (ไม่มีรู)0174522.523P-3CSG-6