(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คีมตัด ขอบเอียง NN150

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ NN150

  • หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์
    คีมตัด
  • ประเภทคีมตัด
    คีมตัด
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    150
  • ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด เหล็กกล้า(φ / mm)
    1.2
  • ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด ทองแดง(φ / mm)
    2.6
  • ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    25
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • น้ำหนัก(ก.)
    120
  • คำอธิบายเพิ่มเติม
    เหมาะสำหรับการตัด เหล็กกล้า
รหัสรุ่น
NN150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,089.51

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 31 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์
    คีมตัด
  • ประเภทคีมตัด
    คีมตัด
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    150
  • ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด เหล็กกล้า(φ / mm)
    1.2
  • ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด ทองแดง(φ / mm)
    2.6
  • ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    25
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • น้ำหนัก(ก.)
    120
  • คำอธิบายเพิ่มเติม
    เหมาะสำหรับการตัด เหล็กกล้า

รายละเอียดสินค้า

คีมตัดเหล่านี้มีรูเจาะ (ø0.8 มม. / ø1.6 มม.) ที่ส่วนใบมีดซึ่งสะดวกสำหรับการลอก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ NN150

  • หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์
    คีมตัด
  • ประเภทคีมตัด
    คีมตัด
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    150
  • ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด เหล็กกล้า(φ / mm)
    1.2
  • ประสิทธิภาพการตัด ขดลวด ทองแดง(φ / mm)
    2.6
  • ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    25
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • น้ำหนัก(ก.)
    120
  • คำอธิบายเพิ่มเติม
    เหมาะสำหรับการตัด เหล็กกล้า
รหัสรุ่น
NN150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,089.51

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1