(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เป็น แผ่น เฉพาะด้าน สำหรับการขัดแบบแห้งโดยใช้เม็ด สารขัดถู ซิลิคอน คาร์ไบด์
·การตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ทำให้อุดตันหรือพันกันได้ยากทำให้มี ความทนทาน เป็นเลิศ
·การใช้ บรรจุภัณฑ์ อ่อน A-weight ทำให้ ยืดหยุ่น และเหมาะสำหรับการ การขัดเงา พื้นผิว
รหัสสินค้า |
---|
KSHT-426U-80A |
KSHT-426U-100A |
KSHT-426U-120A |
KSHT-426U-150A |
KSHT-426U-180A |
KSHT-426U-240A |
KSHT-426U-400A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด อนุภาค (#) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 314.00 | S3M FINISHING TOOLS | 50 ชิ้น | 5 วัน | - | 80 | 50 | ||
฿ 312.00 | S3M FINISHING TOOLS | 100 ชิ้น | 5 วัน | - | 100 | 100 | ||
฿ 312.00 | FINISHING TOOLS | 100 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 100 | ||
฿ 312.00 | S3M FINISHING TOOLS | 100 ชิ้น | 5 วัน | - | 150 | 100 | ||
฿ 312.00 | FINISHING TOOLS | 100 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 180 | 100 | ||
฿ 312.00 | FINISHING TOOLS | 100 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 240 | 100 | ||
฿ 312.00 | S3M FINISHING TOOLS | 100 ชิ้น | 5 วัน | - | 400 | 100 |
กำลังโหลด …
ประเภทแผ่น | กระดาษทราย | การใช้ | ขัดมือ | วัสดุ สารขัดถู | ซิลิคอน คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 228 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 280 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง