1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นดิสก์ 3M TM Roloc

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 46.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ ใช้ เม็ดสารขัดถู อะลูมิเนียม ออกไซด์สามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่ เหล็กกล้า ธรรมดาไปจนถึง สเตนเลส และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

[คุณสมบัติ]
·แผ่นดิสก์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 มม. ซึ่งใช้สำหรับเครื่องเจียรไฟฟ้าชนิดหัวจับคอลเล็ต (ไฟฟ้า / นิวเมติก)
·สามารถต่อเข้ากับ สกรู เกลียวนอก ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้ เพลา
·การ อุปกรณ์เสริม และการถอด One-touch โดยใช้ สกรู ทำได้โดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ ทดแทน
·ผลิตภัณฑ์ต่างๆมีตั้งแต่การใช้งานตัดไปจนถึงงานตกแต่งเหมาะสำหรับงานตัดกลึงเจาะเจาะกดเครื่องจักรเจียรจุดเชื่อมและขั้นตอนอื่น ๆ ตั้งแต่การกำจัดรอยขีดข่วน / เสี้ยนจนถึงการขัดเงา

รหัสสินค้า
361FRD-60-50
361FRD-80-50
361FRD-100-50
361FRD-120-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
สีของปุ่ม

฿ 47.00

S3M FINISHING TOOLS 25 ชิ้น 10 วัน 60ส้ม

฿ 46.00

S3M FINISHING TOOLS 25 ชิ้น 10 วัน 80สีเหลือง

฿ 63.00

S3M FINISHING TOOLS 25 ชิ้น 10 วัน 100สีน้ำเงิน

฿ 46.00

S3M FINISHING TOOLS 25 ชิ้น 1 วัน 120ขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระดาษทราย วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / ทองเหลือง / ปืน / อะลูมิเนียม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 50
เม็ดสารขัดถู เม็ดสารขัดถู จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 25 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 25000