(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภท ท่อเหล็ก ที่รองรับ จักรกลอัตโนมัติ การรักษา ปลาย แบบกลับ ปลาย จึงไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนกับ ชิ้นงาน และรองรับรูขนาดเล็กส่วนใหญ่ได้ตั้งแต่ 1⌀ ถึง 12⌀
[คุณสมบัติ]
·แปรง เกลียว ขนาดเล็กรองรับ จักรกลอัตโนมัติ และช่วยประหยัดแรงงานได้อย่างมากในการรักษา เสา กระบวนการ
·ประเภท ท่อเหล็ก ที่รองรับ จักรกลอัตโนมัติ
· ปลาย เป็นแบบกลับรถช่วยป้องกันชิ้นงานไม่ให้เสียหาย
รหัสสินค้า |
---|
IMS-1.9N |
IMS-1.27N |
IMS-2.2N |
IMS-3.2N |
IMS-3.8N |
IMS-4.3N |
IMS-5.5N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มิลลิเมตร) | แปรงยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,413.76 | BRUSH | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.91 | ø 0.1 | 20 | ||
฿ 1,637.71 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.27 | ø 0.1 | 20 | ||
฿ 1,624.19 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.2 | ø 0.1 | 25 | ||
฿ 1,426.06 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.2 | ø 0.1 | 30 | ||
฿ 1,412.55 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.8 | ø 0.1 | 30 | ||
฿ 1,428.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.3 | ø 0.2 | 30 | ||
฿ 1,428.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5.5 | ø 0.2 | 30 |
กำลังโหลด …
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | แปรง เกลียว | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 70 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง