(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ แปรง ขดลวด ใช้ ไนล่อน ดูปองท์ 612 ที่มี ความทนทาน เป็นเยี่ยม ทนความร้อน ทนสารเคมี และ ความทนทานต่อการกัดกร่อนมี อุปกรณ์แหล่งจ่าย การขัดเงา ดีเยี่ยมและสามารถใช้สำหรับงานตกแต่งที่ละเอียดอ่อนนอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแปรงขนาดกว้างโดยการวางทับและใช้เป็นแบบติดกับ เพลา โดยใช้ แขนจับป้อมมีด สำหรับติดตั้ง
[คุณสมบัติ]
·สำหรับเครื่องเจียรตั้งโต๊ะ (สำหรับการ งานขัด)
รหัสสินค้า |
---|
CY-11/2 |
CY-21/2 |
MEBB-41SA |
MSTM-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ชนิด | ความกว้างของ ปลาย (มิลลิเมตร) | นับ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | จำนวนการหมุนสูงสุด | หมายเลขการสั่งซื้อ (รหัสคำสั่งของ ผู้ผลิต ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 38 | 0.89 | 12.7 | - | 10 | 180 | วัสดุ ขดลวด: SC | 10000 | 002935300 | ||
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 64 | 0.55 | 15.9 | - | 13 | 320 | วัสดุ ขดลวด: SC | 10000 | 002935600 | ||
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 30 | 0.35 | - | แบบอ่อน | - | - | - | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 80 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | แปรงลวดกลม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง