(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแปรรูปอิเล็กโทรดทองแดงอย่างละเอียดมีให้เลือกหลายขนาดและสามารถใช้กับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ทุกชนิด
รหัสสินค้า |
---|
CURIBR2X15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | OD dc (มิลลิเมตร) | คอครึ่ง มุม α (ระดับ) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) | มุม แทรก (ระดับ) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพจริงสำหรับ มุม ไล่ระดับ ชิ้นงาน 0.5 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพจริงสำหรับ มุม ไล่ระดับ ชิ้นงาน 1 ° (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,007.89 | NCH TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 3 | 65 | 15 | 6 | 4 | 3.22 | 15.56 | 16.16 | 17.56 | 19.27 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หัวบอลคอยาว | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | CrN | ความละเอียดของ R(ไมโครเมตร) | -0.007 to +0.003 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CURIBR2X15 ในชุด ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) สำหรับงาน ทองแดง บอลCURIBR
รหัสสินค้า |
---|
CURIBR0.1X1.5 |
CURIBR0.1X1.5X6 |
CURIBR0.1X1X6 |
CURIBR2X20 |
CURIBR2X25 |
CURIBR2X30 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | OD dc (มิลลิเมตร) | คอครึ่ง มุม α (ระดับ) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) | มุม แทรก (ระดับ) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพจริงสำหรับ มุม ไล่ระดับ ชิ้นงาน 0.5 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพจริงสำหรับ มุม ไล่ระดับ ชิ้นงาน 1 ° (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,535.27 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 0.2 | 45 | 1.5 | 4 | 0.2 | 10.4 | 1.56 | 1.63 | 1.78 | 1.96 | ||
฿ 4,193.51 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 0.2 | 50 | 1.5 | 6 | 0.2 | 10.90 | 1.56 | 1.63 | 1.78 | 1.96 | ||
฿ 3,864.83 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 0.2 | 50 | 1 | 6 | 0.2 | 11.27 | 1.04 | 1.08 | 1.18 | 1.3 | ||
฿ 2,007.89 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 3 | 65 | 20 | 6 | 4 | 2.52 | 20.77 | 21.61 | 23.55 | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ||
฿ 2,007.89 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 3 | 70 | 25 | 6 | 4 | 2.06 | 25.99 | 27.06 | 29.53 | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ||
฿ 2,007.89 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 3 | 70 | 30 | 6 | 4 | 1.75 | 31.20 | 32.51 | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง