1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่พิมพ์ CBN การขัดเงา ต้นแบบ BNBP (รหัสสินค้า)

แม่พิมพ์ CBN การขัดเงา ต้นแบบ BNBP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,266.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล CBN
· เหมาะสำหรับการเก็บผิวละเอียดด้วยความเร็วสูงของ ดาย วัสดุ ที่มีความแข็งสูง

รหัสสินค้า
BNBP20200124
BNBP20200126
BNBP20300154
BNBP20300156
BNBP20500254
BNBP20500256
BNBP20750404
BNBP20750406
BNBP21000554
BNBP21000556
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้หัว ℓ2
(มิลลิเมตร)
OD dc
(มิลลิเมตร)

฿ 12,266.20

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.20.31.241.20.4

฿ 12,358.18

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.20.31.261.20.4

฿ 12,763.71

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.30.41.541.50.6

฿ 12,900.92

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.30.41.561.50.6

฿ 12,763.71

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.50.62.542.51

฿ 12,900.92

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.50.62.562.51

฿ 12,763.71

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.750.94441.5

฿ 12,900.92

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.750.94641.5

฿ 12,763.71

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 11.45.545.52

฿ 12,900.92

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 11.45.565.52

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หัวบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC จำนวนร่อง(แผ่น) 2
ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 50 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R