(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ขัดพื้นผิวโดยไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนลึก เนื่องจากแทบไม่ได้ขูดผิวชิ้นงานออก
· ยืดหยุ่น และเข้ากันได้ดีกับพื้นผิวที่ไม่เรียบและโค้ง
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลบเลือนรอยขีดข่วนและการทำความสะอาด
รหัสสินค้า |
---|
ND100S7 |
ND100S10 |
ND100S11 |
ND100S13 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ขนาดอนุภาค (#) | พื้นผิว | Trusco code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 357.11 | YNS POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | 4 วัน | สเตนเลส[◎] | 120 | หยาบ | 321-8953 | ||
฿ 357.11 | YNS POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | 4 วัน | สเตนเลส[◎] | 240 | ตัดครั้งที่สอง | 321-8961 | ||
฿ 357.11 | YNS POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | 6 วัน | สเตนเลส[◎] / ทองเหลือง / ปืน[◎] | 320 | ละเอียด | 321-8970 | ||
฿ 1,785.53 | YNS POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | สเตนเลส[◎] | 600 | สำหรับการตกแต่ง | 326-5013 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
เม็ดขัด | ไม่สามารถใช้ได้ | รายละเอียดของชนิด | S (ผ้าไนล่อนแบบไม่ถักทอ) | ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 5 |
จำนวนการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ -1) | 8000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง