(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปัดเข้ามุมและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูปร่างความเร็วสูงของแม่พิมพ์และชิ้นส่วน เครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
GS4030SF-R02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความละเอียด R (ไมโครเมตร) | รัศมีมุม R (มิลลิเมตร) | O.D. Dc (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,208.56 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.2 | 7.5 | 45 | 6 | 0 to -0.015 | 0.2 | 3 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | การเคลือบผิว | TiAlN | มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GS4030SF-R02 ในชุด รัศมี GS MILL GS4-R
รหัสสินค้า |
---|
GS4030SF-R05 |
GS4040SF-R02 |
GS4040SF-R05 |
GS4040SF-R10 |
GS4050SF-R02 |
GS4050SF-R05 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความละเอียด R (ไมโครเมตร) | รัศมีมุม R (มิลลิเมตร) | O.D. Dc (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,438.34 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.5 | 7.5 | 45 | 6 | 0 to -0.015 | 0.5 | 3 | ||
฿ 2,333.99 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 0.2 | 11 | 45 | 6 | 0 to -0.030 | 0.2 | 4 | ||
฿ 2,584.26 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.5 | 11 | 45 | 6 | 0 to -0.030 | 0.5 | 4 | ||
฿ 2,772.41 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1 | 11 | 45 | 6 | 0 to -0.030 | 1 | 4 | ||
฿ 2,375.91 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.2 | 13 | 50 | 6 | 0 to -0.030 | 0.2 | 5 | ||
฿ 2,605.67 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.5 | 13 | 50 | 6 | 0 to -0.030 | 0.5 | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง