(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ สำหรับ อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
2CEAL2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | OD dc (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,072.65 | NCH CARBIDE BALL END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6 | 4 | 50 | 2 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 | รุ่น | สี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรงปลายใบมีด | ขอบคม | มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2CEAL2 ในชุด สำหรับ พุก V อะลูมิเนียม2CEAL
รหัสสินค้า |
---|
2CEAL16 |
2CEAL20 |
2CEAL3 |
2CEAL4 |
2CEAL5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | OD dc (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,307.70 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 16 | 89 | 16 | ||
฿ 10,774.48 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 20 | 100 | 20 | ||
฿ 1,315.67 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 8 | 6 | 50 | 3 | ||
฿ 1,381.40 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 11 | 6 | 50 | 4 | ||
฿ 1,512.87 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 13 | 6 | 50 | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง