1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
X's 4 ฟัน ฟัน รุ่น 4PLXS

X's 4 ฟัน ฟัน รุ่น 4PLXS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,984.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รองรับวัสดุหลากหลายประเภทตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงวัสดุชุบแข็ง เหมาะสำหรับการขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้าง

รหัสสินค้า
4PLXS2
4PLXS2.5
4PLXS3
4PLXS4
4PLXS4.5
4PLXS5
4PLXS5.5
4PLXS6
4PLXS7
4PLXS7.5
4PLXS8.5
4PLXS9
4PLXS9.5
4PLXS10
4PLXS11
4PLXS13
4PLXS14
4PLXS15
4PLXS16
4PLXS18
4PLXS20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
OD dc
(มิลลิเมตร)

฿ 1,984.83

NCH END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 264402

฿ 3,379.00

NCH END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 2.584402.5

฿ 3,382.00

NCH END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 386453

฿ 3,271.00

NCH END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 4116454

฿ 2,122.63

NCH END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 4.5116504.5

฿ 2,122.63

NCH END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 5136505

฿ 2,421.14

NCH END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 5.5136505.5

฿ 3,763.00

NCH END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 6136506

฿ 4,577.00

NCH END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 7168607

฿ 2,998.27

NCH END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 7.5168607.5

฿ 3,448.18

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 8.51910708.5

฿ 3,614.04

NCH END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 91910709

฿ 3,945.70

NCH END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 9.51910709.5

฿ 6,402.00

NCH END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 1022107010

฿ 4,549.24

NCH END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 1122127511

฿ 5,776.45

NCH END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 1326127513

฿ 6,427.70

NCH END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 1426169014

฿ 8,119.26

NCH END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 1526169015

฿ 17,345.00

NCH END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 1632169016

฿ 12,825.17

NCH END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 18322010018

฿ 14,085.53

NCH END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 20382010020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม จำนวนร่อง(แผ่น) 4 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว TiAlN การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง รูปทรงปลายใบมีด ขอบคม
มุมบิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)