(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่าน ที่สามารถ เจาะ รูลึกได้ถึง L / D20
[คุณสมบัติ]
· ใช้ การเคลือบผิว AG ด้วยความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมเพื่อตระหนักถึงชีวิตที่ยาวขึ้น
· ชิป IC -flow ได้รับการปรับปรุงในขณะที่ยังคง ความแข็งเกร็ง เนื่องจาก รูปทรง ร่อง ไม่ได้เป็น แบบขั้นบันได
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดรูลึกสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงเหล็กแม่พิมพ์
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | การเคลือบผิว Y/N | มี |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | การเคลือบผิว AG (AlCr-Based) | มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) | 118 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AGPLSD2.4X95 ในชุด ดอกสว่าน อุปกรณ์แหล่งจ่าย AG ยาว AGPLSD
รหัสสินค้า |
---|
AGPLSD1.1X60 |
AGPLSD1.2X105 |
AGPLSD1.2X65 |
AGPLSD2.5X140 |
AGPLSD2.5X95 |
AGPLSD2.6X140 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง dc (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ชุด (ชุด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 677.94 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1.1 | 37 | 60 | 1 | ||
฿ 705.36 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.2 | 65 | 105 | 2 | ||
฿ 677.94 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 41 | 65 | 1 | ||
฿ 1,316.07 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2.5 | 95 | 140 | 2 | ||
฿ 640.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.5 | 62 | 95 | 1 | ||
฿ 1,036.69 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.6 | 95 | 140 | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง