(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลล์สำหรับการกัดงานทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
2MGE2 |
2MGE5 |
2MGE6 |
2MGE7.5 |
2MGE10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 850.00 | HSS-CO END MILL 2 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 7 | 6 | 50 | ||
฿ 720.00 | HSS-CO END MILL 2 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 15 | 8 | 60 | ||
฿ 720.00 | HSS-CO END MILL 2 FLUTES | 10 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 15 | 8 | 60 | ||
฿ 1,118.03 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.5 | 20 | 10 | 65 | ||
฿ 1,243.70 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 25 | 10 | 75 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภทรูปทรงใบมีด | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | ดีบุก |
มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง